SN65HVD01-EVM의 주요 특징
- 전압 레귤레이터는 1.8V 및 3.3V를 제공합니다
- 나사 단자 블록을 사용하면 외부 공급 장치에서 직접 전원을 공급할 수 있습니다
- 나사 단자 또는 온보드 테스트 지점을 통해 신호 모니터링을 수행할 수 있습니다
SN65HVD01-EVM에 대한 설명
SN65HVD01-EVM 평가 모듈(EVM)은 250kbps 또는 20Mbps에서 SN65HVD01DRC 저전력 트랜시버를 사용하여 데이터 전송 시스템의 빠른 개발 및 분석을 지원하고 장치 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다. 1.8V~3.3V 전원으로 데이터, 활성화 및 버스 신호에 전원을 공급할 수 있습니다. 버스 신호에는 3.3V 전원이 필요합니다.