THS3095EVM의 주요 특징
- 유니티 게인 안정
- 반전 및 비반전 게인 구성을 위해 조정 가능
- 입력 및 출력 포트의 SMA 커넥터
- 50Ω 입력 및 출력 임피던스 정합
- 공급 전압 범위
- 단일 공급 10V~30V
- 분할 공급 ±5V~±15V
- 바나나 잭 커넥터를 통한 전원 공급
- 전원 공급 연결부의 페라이트 비드
- 디커플링 커패시터
- 전원 차단 기능
THS3095EVM에 대한 설명
THS3095 평가 모듈(EVM)은 THS3095 고전압, 저왜곡, 고속, 전류 피드백 증폭기를 평가할 수 있는 플랫폼을 제공합니다. EVM을 작동하는 데 전원, 입력 신호 및 테스트 기기만 있으면 됩니다.
애플리케이션:
- 고전압 임의 파형
- 전력 FET 드라이버
- 핀 드라이버
- VDSL 라인 드라이버