THS4031EVM의 주요 특징
- 높은 대역폭 - 100MHz, +/- 15Vcc에서 -3 dB, 게인 = 2
- +/- 5V~+/- 15V 작동
- 인버팅 및 비인버팅 단일 종단 입력
- 모듈 게인은 +2(비인버팅) 및 -1(인버팅)으로 설정 - 부품 변경을 통해 조정 가능
- 공칭 50옴 임피던스 입력 및 출력
- 표준 SMA 미니어처 RF 커넥터
- 고속 증폭기 설계 및 레이아웃의 좋은 예
THS4031EVM에 대한 설명
THS4031 고속 연산 증폭기 평가 모듈(EVM)은 완전한 고속 증폭기 회로입니다. THS4031 고속 저전력 연산 증폭기 IC와 소량의 패시브 부품으로 구성되어 있으며, 약 1.7인치 x 1.4인치 크기의 소형 회로기판에 탑재되어 있습니다. 이 EVM은 입력 및 출력에 표준 SMA 미니어처 RF 커넥터를 사용하며, 완전히 조립되고, 완전히 테스트되었으며 사용할 준비가 되었습니다. 전원, 신호 소스 및 부하(필요한 경우)에 연결하기만 하면 됩니다.