TLV803EA29EVM의 주요 특징
- 패키지: 3핀 SOT-23
- 프로그래머블 리셋 지연
- 고정 지연
- 오픈 드레인/푸시-풀 출력 토폴로지
TLV803EA29EVM에 대한 설명
TLV803EA29 평가 모듈(EVM)은 3핀 전압 통제기 및 리셋 IC인 TLV803E 장치의 성능을 평가할 수 있도록 설계되었습니다. TLV803E는 최대 2% 정확도 외에도 낮은 정동작 전류, 2µA(최대)를 유지하면서 최대 6V의 작동을 제공합니다.
TLV803EA29EVM은 모든 장치 출력 토폴로지를 지원하며, 오픈 드레인 출력 변형을 위한 점퍼 J1에 배치할 션트를 포함합니다. 자세한 내용은 TLV803E 데이터시트를 참조하십시오.