TLV809KEVM-019의 주요 특징
- 3핀 SOT-23 패키지
- 공급 전류: 9 µA(일반)
- 정밀 공급 전압 모니터: 2.5V, 3V, 3.3V, 5V
- 고정 지연 시간이 200ms인 전원 켜짐 리셋 제너레이터
- MAX809와 핀 대 핀 호환
- 푸시-풀, 액티브-로우 출력
- –40°C~+85°C 사이의 온도 범위
TLV809KEVM-019에 대한 설명
TLV809KEVM-019 평가 모듈(EVM)은 3.3V의 공급 전압에서 TLV809K33 공급 전압 통제기(SVS)를 쉽게 평가할 수 있도록 완전히 조립되고 테스트를 거친 회로입니다. TLV809K33 장치는 액티브 로우 리셋 SVS입니다. VDD 전압이 임계값 전압보다 크면 EVM의 출력(재설정)이 높음(공급 전압과 동일)이거나, VDD 전압이 임계값 전압보다 작으면 낮음(0V)입니다.