TMDS273GPEVM의 주요 특징
- AWR2243BOOST EVM과 함께 사용하도록 설계
- 100Mb 또는 10Mb 속도가 가능한 RJ45 이더넷 포트
- 듀얼 CAN-FD 인터페이스
- 온보드 XDS-110 에뮬레이터
- 온보드 전력 측정 기능
TMDS273GPEVM에 대한 설명
AM273x EVM은 개발자가 AM273x'의 기능을 평가하고 다양한 애플리케이션의 프로토타입을 개발할 수 있도록 하는 독립형 테스트, 개발 및 평가 모듈(EVM)입니다.
EVM에는 Sitara™ AM2732 마이크로컨트롤러와 추가 부품이 포함되어 있어 사용자가 CSI-2 RX, 이더넷, 듀얼 CAN-FD 등을 포함한 다양한 디바이스 인터페이스를 사용하여 프로토타입을 쉽게 제작할 수 있습니다. 온보드 전류 측정 기능은 전력에 민감한 애플리케이션의 전력 소비를 모니터링하는 데 사용할 수 있습니다. 내장된 에뮬레이션 로직과 함께 제공되는 USB 케이블을 사용하면 TI Code Composer Studio와 같은 표준 개발 툴을 사용하여 에뮬레이션 및 디버깅이 가능합니다.