TPA3138D2EVM의 주요 특징
- 다중 출력 구성 지원
- 1% THD 및 12V에서 6-O BTL 부하에 2 × 10W
- 10% THD 및 12V에서 8-O BTL 부하에 2 × 9W
- 넓은 전압 범위: 4.5 V~14.4 V
- 효율적인 Class-D 작동
- 낮은 유휴 손실과 결합된 최대 90%의 전력 효율
- 고급 변조 방식
- 프로그래머블 전력 제한
TPA3138D2EVM에 대한 설명
TPA3138D2EVM을 사용하여 TPA3138D2를 평가할 수 있습니다. 채널당 10W로 브릿지 타이 스테레오 스피커 2개를 구동할 수 있는 효율적인 클래스 D 오디오 전력 증폭기입니다. 평가 모듈은 TPA3138D2 디바이스가 1개만 포함되어 있습니다. 4.5V~14.4V의 단일 전원 공급 장치로 작동합니다. TPA3138D2는 확산 스펙트럼 제어와 함께 고급 EMI 억제 기술을 활용하여 출력부에 저렴한 페라이트 비드 필터를 사용할 수 있고 시스템 비용 절감에 대한 EMC 요구 사항을 충족합니다. TPA3138D2 장치는 단락 보호 및 열 보호 기능과 자동 복구 기능을 사용하여 고장으로부터 완벽하게 보호됩니다.