TPA6110A2Q1EVM의 주요 특징
- 열 및 단락 보호
- 팝 감소 회로
- 150mW 스테레오 출력
- 2.5V ~ 5V 작동 전압 범위
- 표면 장착 패키징
TPA6110A2Q1EVM에 대한 설명
TPA6110A2-Q1은 채널당 150mW의 연속 RMS 전력을 16옴 부하로 전달할 수 있는 스테레오 헤드폰 증폭기입니다. 증폭기 게인은 채널당 두 개의 저항을 통해 외부에서 구성됩니다. 이 증폭기는 3.3V 및 5V 작동용으로 완전히 지정되었으며 최소 작동 전압은 2.5V입니다.