TPS22992EVM의 주요 특징
- VBIAS 전압 범위: 1.5 V~5 V
- VIN 입력 전압 범위: 0.1 V~5 V
- 6A 최대 연속 스위치 전류 동작
- 낮은 ON 저항(RON): 8.7mΩ(일반)
- 조정 가능한 회전률 및 출력 방전
- 열 셧다운
TPS22992EVM에 대한 설명
TPS22992EVM은 TPS22992 부하 스위치 장치가 포함된 2계층 PCB입니다. 장치 및 PCB 레이아웃 라우팅에 대한 VIN 및 VOUT 연결은 높은 연속 전류를 처리하고 테스트 중인 장치로 유입되거나 나가는 낮은 저항 경로를 제공할 수 있습니다. 테스트 지점 연결을 통해 EVM 사용자는 사용자 정의 테스트 조건을 사용하여 장치를 제어하고 정확한 RON 측정 결과를 얻을 수 있습니다.