TPS3760EVM의 주요 특징
- 14핀 DYY 패키지
- 프로그래머블 리셋 및 감지 지연
- 과전압 및 부족 전압 모니터
- 오픈 드레인, 푸시-풀 출력 토폴로지
- 구성 가능한 수동 리셋
TPS3760EVM에 대한 설명
TPS3760 평가 모듈(EVM)은 TPS3760 전압 통제기를 개발할 수 있는 플랫폼입니다. TPS3760은 낮은 정동작 전류를 유지하면서도 최대 65V의 작동을 제공하고, 조정 가능한 전압 임계값, 조정 가능한 리셋 및 감지 시간 지연, 구성 가능한 수동 리셋을 제공합니다.
TPS3760EVM은 모든 장치 출력 토폴로지를 지원하며, 다양한 출력 구성을 위한 점퍼에 배치할 션트를 포함합니다.
TPS3760EVM은 또한 DYY 패키지에서 TPS37, TPS37-Q1, TPS38 및 TPS38-Q1 제품을 지원합니다.