TPS562219EVM-663의 주요 특징
- D-CAP2™ 모드 제어 650kHz 스위칭
- 넓은 입력 전압 범위: 4.5 V~17 V
- 출력 전압 범위: 0.76 V~7 V
- 통합 126mΩ(고압측) 및 72mΩ(저압측) FET
- 강제 CCM - 사전 바이어스드 소프트 스타트
- 사이클 단위 히컵 과전류 제한
- OVP, UVLO 및 TSD 보호(비 래치)
- 고정 소프트 스타트: 1ms
TPS562219EVM-663에 대한 설명
TPS562219는 간단하고 사용이 편리한 넓은 입력 전압 2A 동기 스텝다운 컨버터입니다. TPS562219는 빠른 과도 응답을 제공하고 외부 보상 부품이 없는 특수 폴리머 및 초저 ESR 세라믹 커패시터와 같은 ESR(equivalent series resistance) 출력 커패시터를 모두 지원하는 D-CAP2™ 모드 제어를 사용합니다. TPS562219는 저부하 작동 시 일정한 주파수를 유지하는 강제 CCM에서 작동하며, 이 장치는 프로그래머블 소프트 시작 및 전원 양호 기능을 제공합니다. TPS562219EVM-663은 4.5~17V의 입력 전압 범위에서 작동하며 최대 2A의 부하 전류에서 1.05V의 출력 전압을 공급합니다.