TPS61094EVM-066의 주요 특징
- 입력 전압 범위: 0.7V~5.5V
- 출력 전압 범위: 2.7V~5.4V
- 밸리 전류 제한: 1.7A(최소)
- 2mm x 3mm WSON 패키지
TPS61094EVM-066에 대한 설명
TPS61094는 입력과 출력 사이에 바이패스 스위치가 있는 동기식 양방향 벅/부스트 컨버터입니다. 이 장치는 전자계량기 및 슈퍼 커패시터 백업 전원 애플리케이션을 위한 전원 공급 장치 솔루션을 제공합니다. TPS61094는 넓은 입력 전압 범위와 최대 5.5V의 출력 전압을 제공합니다. TPS61094가 슈퍼캡을 충전하는 벅 모드에서 작동하는 경우 충전 전류와 충전 종료 전압은 2개의 외부 저항기를 사용하여 프로그래밍할 수 있습니다. TPS61094가 부스트 모드에서 작동할 경우 출력 전압은 외부 저항기를 사용하여 프로그래밍할 수 있습니다.