TPS62903EVM-069의 주요 특징
- 4μA IQ
- 1.5mm x 2mm QFN 패키지
- 17V 입력 전압 범위
- 출력 전압 1.2V
- 3A 출력 전류
TPS62903EVM-069에 대한 설명
TPS62903EVM-069(BSR069-003) 평가 모듈(EVM)은 소형 1.5mm x 2mm QFN 패키지에서 TPS62903 3A 벅 컨버터의 평가를 용이하게 합니다. EVM은 3V~17V의 입력 전압에서 1.2V 출력 전압을 출력합니다. TPS62903은 공장 및 건물 자동화, IP 네트워크 카메라, 산업용 PC, 데이터 센터 스위치, 서보 드라이브, 모바일 및 임베디드 컴퓨팅 및 12V의 입력 전압을 지원하는 모든 애플리케이션 또는 1~4셀 리튬 배터리 팩 등 다양한 산업용, 엔터프라이즈 및 개인용 전자 제품에 사용되는 고효율, 저 IQ 벅 컨버터입니다.