TPS630250EVM-553의 주요 특징
- 2.5V~5.5V 입력 전압 범위
- 2A 출력 전류, 입력 전압 범위
- 벅 및 부스트 모드에서 최대 95%의 효율 달성
- 2.5MHz의 일반 스위칭 주파수
- 35µA 작동 정동작 전류
TPS630250EVM-553에 대한 설명
TPS63025xEVM-553은 2.5MHz(일반) 완전 통합 벅-부스트 컨버터인 텍사스 인스트루먼트 TPS63025 장치 제품군의 테스트 및 평가를 지원합니다.
TPS63025x 디바이스는 벅-부스트 토폴로지의 고효율, 낮은 정동작 전류 디바이스입니다. 입력 전압이 출력 전압보다 높거나 낮을 수 있는 애플리케이션에 적합합니다. 출력 전류는 최대 2A(부스트 모드)까지 각각 4A(벅 모드)