TPS65100EVM-030의 주요 특징
개발 툴에는 다음이 포함되어 있습니다.
- TPS65100PWP IC가 포함된 테스트를 거친 TPS65100EVM-030 평가 모듈
- 다음을 포함하는 사용자 설명서(SLVU101):
- 회로도
- 재료 사양서
- 부품 배치
- 레이아웃 및 EVM 설정
- TPS6510x 디바이스의 데이터시트(SLVS496A)
TPS65100EVM-030에 대한 설명
TPS65100EVM-030은 TFT LCD 디스플레이용 TPS6510x 멀티 채널 전원 공급 장치를 위한 평가 툴입니다. 평가 모듈은 2.7V~5.8V 범위의 입력 전압과 10V, -5V 및 23V 전원을 받아서 TFT 디스플레이에 전원을 공급할 수 있습니다. 레지스터 피드백 네트워크를 변경하여 다른 전압을 조정할 수 있습니다. 또한 TPS6510x는 VCOM 버퍼 전압과 통합 3.3V LDO 컨트롤러를 제공합니다.