TPS7A53EVM-005의 주요 특징
- 차량용 등급
- 높은 전원 공급 장치 리플 제거: 500kHz에서 40dB
- 출력 전압 잡음: 4.4 μVRMS
- 조절 가능한 소프트 시작 유입 제어
- 오픈 드레인 전원 양호(PG) 출력
TPS7A53EVM-005에 대한 설명
TPS7A53EVM-005 EVM(평가 모듈)은 오토모티브 등급 3A 저손실(LDO) 전압 레귤레이터인 TPS7A53-Q1 장치의 작동과 성능을 평가하는 일반적인 구성을 위해 설계되었습니다.
EVM 회로 보드는 최대 3A의 동적 부하까지 전류가 필요한 엔지니어링 애플리케이션을 위한 레퍼런스 설계로 구성되어 있습니다.