TPSM82480EVM-002의 주요 특징
- 2상 전류 모드 토폴로지
- 6A의 출력 전류
- ±1%의 출력 전압 정확도(PWM 모드)
- 위상 변이 작동
- 조정 가능한 소프트 스타트
TPSM82480EVM-002에 대한 설명
TPSM82480EVM-BSR002 EVM(평가 모듈)은 사용자가 TPSM82480의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. 이 EVM은 최대 6A의 출력 전류에서 2.4V~5.5V 입력 전압을 1.8V 조정 출력 전압으로 변환합니다. TPSM82480은 소형 7.9 x 3.6 mm² MOP 패키지로 제공되며 통합형 인덕터를 포함합니다.