TPSM82810EVM-089의 주요 특징
- 통합 인덕터가 포함된 4A 출력 전류 전력 모듈
- 3mm x 4mm 전원 모듈이 60mm²의 총 솔루션 크기를 제공
- 2.4mm 높이
- 2.75V ~ 6V 입력 전압 범위
- 외부 클록과 동기화 가능
TPSM82810EVM-089에 대한 설명
TPSM82810EVM-089 평가 모듈(EVM)은 3mm x 4mm x 2.4mm MicroSiP 패키지에서 주파수 동기화가 가능한 4A 핀 대 핀 호환 강압 전원 모듈인 TPSM82810의 평가를 용이하게 합니다. EVM은 2.75V~6V의 입력 전압에서 1%의 정확도로 1.8V 출력 전압을 제공합니다.