UCC14240EVM-052의 주요 특징
- UCC14240-Q1 SiC 및 IGBT 게이트 드라이버 IC 바이어스용 듀얼, VDD, VEE 출력을 지원하는 2.0W DC/DC 컨버터 모듈
- 낮은 프로파일, 12.8 x 7.55 x 3.55mm 너비 본체, 36핀 SOIC 패키지에 완전히 통합된 변압기, 전력계 및 제어
- AEC-Q100, 최대 105°C의 최대 정격 전력, 3.5pF 절연 커패시턴스, SSM 주파수 변조 및 낮은 전자기 방출
- 3 kVRMS 절연, 입력 OVP, 출력 OCP, 전원 제한, 전원 양호, 활성화 및 통합 소프트 스타트
- EVM은 사용이 편리한 테스트 플랫폼에서 SiC 및 IGBT 게이트 드라이브 바이어스 애플리케이션에 가장 중요한 기능을 시연
UCC14240EVM-052에 대한 설명
UCC14240-Q1 평가 모듈(EVM)은 낮은 프로파일, 3.5mm, 넓은 본체 SOIC 통합 패키지에 3kVRMS의 2.0W, 절연 전력을 제공하는 DC/DC 컨버터 모듈입니다. UCC14240EVM-052 EVM은 21V< VIN < 27V까지 작동할 수 있으며 VDD = +15V 및 VEE = -5V의 듀얼 출력으로 구성되어 있습니다. 이 EVM은 고전압, 산업용 및 차량용 인버터, 배터리 관리 시스템, 충전소, 다양한 절연 장비 애플리케이션에 사용되는 IGBT 및 SiC 게이트 드라이버 IC에 필요한 일반적인 바이어스 전원 전압을 보여줍니다.