UCD3138OL64EVM-031의 주요 특징
- UCD3138 64핀 디지털 컨트롤러의 모든 핀에 쉽게 액세스할 수 있는 테스트 지점
- 장치를 쉽게 분리/교체할 수 있는 소켓
- 모든 GPIO 및 ADC12 핀에 액세스 가능(각 핀에 온보드 RC 필터 사용)
- 점퍼를 사용하여 다양한 평가 목표에 맞게 EVM을 조정하는 기능
- 하드웨어 터미널: PMBus, JTAG, UART 및 로직 분석기
- 장치 바이어스용 온보드 3.3V LDO를 갖춘 외부 5.0V 전원 입력(PMBus 포트를 사용하여 장치를 바이어싱하는 옵션)
UCD3138OL64EVM-031에 대한 설명
UCD3138OL64CEVM-031 EVM은 절연 전원 애플리케이션에 최적화된 UCD3138 디지털 컨트롤러의 독립형 평가를 위한 간편한 테스트 플랫폼을 제공합니다. 64핀 소켓과 포괄적인 테스트 포인트를 갖춘 EVM을 통해 하드웨어 및 펌웨어 엔지니어가 장치의 여러 핀에서 신호를 개별적으로 조작하고 개방 루프 작동을 연구할 수 있습니다. 또한 EVM은 간단한 폐쇄 루프 제어 구성을 실현할 수 있는 유연성을 제공합니다(예: PWM 출력 신호를 필터링하고 폐쇄 루프 제어에서 DC 전압을 조정하기 위해 RC 회로 사용). 장치와 통신할 수 있는 하드웨어 포트에는 PMBus, UART 및 JTAG가 있습니다. 이 EVM은 최대 5V의 DC 입력을 수용하며 온보드 3.3V LDO를 사용하여 장치를 바이어싱할 수 있습니다. 또는 점퍼를 사용하면 PMBus 통신 핀을 사용하여 장치를 바이어스할 수 있습니다. 참고: 펌웨어를 다운로드하고 UCD3138OL64EVM-031의 UCD3138 장치를 프로그래밍하려면 USB-TO-GPIO 어댑터로 알려진 텍사스 인스트루먼트의 별도의 EVM이 필요합니다. USB-TO-GPIO 어댑터는 UCD3138OL64EVM-031과 함께 제공되지 않으며 별도로 구매해야 합니다. USB-TO-GPIO 어댑터는 표준 A 타입에서 미니-B USB 케이블을 통해 호스트 PC와 UCD3138 사이의 통신 인터페이스 어댑터 또는 브리지 역할을 합니다. USB-TO-GPIO 어댑터는 아래 관련 제품 섹션에 나열되어 있습니다.