VSP2566PT 구형

2개의 8비트 DAC를 지원하는 CCD 센서를 위한 16비트, 36MSPS 1채널 AFE

가격

수량 가격
+

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 LQFP (PT) | 48
작동 온도 범위(°C) -25 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | JEDEC TRAY (10+1)

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.