8-pin (PSA) package image

AMC1203BPSA 現行

具 int 時鐘的 ±250-mV 輸入、精密電流感測基本型隔離調變器

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

AMC1203BPSAR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 SOP (PSA) | 8
作業溫度範圍 (°C) -40 to 105
包裝數量 | 運送包裝 95 | TUBE

AMC1203 的特色

  • 16-Bit Resolution
  • SNR: 80.5dB min
  • THD: –88dB max (AMC1203B)
  • ±280mV Input Range with +5V Supply
  • Internal 2.5V Reference Voltage: 1% Accuracy
  • Gain Error: ±1% (AMC1203B)
  • UL1577, IEC60747-5-2 (VDE0884, Rev. 2), and IEC61010-1 Approved
    • Isolation: 4000VPEAK,
      Working Voltage: 560V
    • Transient Immunity: 15kV/µs
  • Typical 25-Year Life at Rated Working Voltage
    (see Application Report SLLA197)
  • Specified Temperature Range:
    –40°C to +105°C
  • APPLICATIONS
    • Shunt Based Current Sensing in:
      • Motor Control
      • Uninterruptible Power Supplies
      • Power Inverters
      • Industrial Process Control

All other trademarks are the property of their respective owners

AMC1203 的說明

The AMC1203 is a 1-bit, 10MHz, isolated delta-sigma (ΔΣ) modulator with an output buffer separated from the input interface circuitry by a silicon dioxide (SiO2) isolation barrier. This barrier provides galvanic isolation of up to 4000VPEAK. Used in conjunction with isolated power supplies, these devices prevent noise currents on a data bus or other circuits from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry.

The AMC1203 modulator operates from a +5V supply with a dynamic range of 95dB. The differential inputs are ideal for direct connection to shunt resistors or other low-level signal sources. With the appropriate digital filter and modulator rate, the device can be used to achieve 16-bit analog-to-digital (A/D) conversion with no missing codes. An effective resolution of 14 bits and an SNR of 85dB (typical) can be maintained with a sinc3 filter with a decimation ratio of 256.

The modulator output is translated to a balanced signal and then transferred by the capacitive isolation barrier. Across the isolation barrier, a differential comparator receives the logic transition information, and then sets or resets a flip-flop and the output circuit accordingly.

The AMC1203 is available in SOP-8 gull-wing, SOP-8, and SOIC-16 packages. The AMC1203 is characterized for operation over the ambient temperature range of –40°C to +105°C.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

AMC1203BPSAR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解