6-pin (DCK) package image

INA199C1QDCKRQ1 現行

AEC-Q100、26V 雙向電流感測放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Automotive
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 SOT-SC70 (DCK) | 6
作業溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送包裝 3,000 | LARGE T&R

INA199-Q1 的特色

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Temperature grade 1: –40°C to 125°C, TA
  • Functional Safety-Capable
  • Wide common-mode range: –0.1 V to 26 V
  • Offset voltage: ±150 µV (maximum) (enables shunt drops of 10-mV full-scale)
  • Accuracy:
    • Gain error (maximum over temperature):
      • ±1% (C version)
      • ±1.5% (B version)
    • Offset drift: 0.5-µV/°C (maximum)
    • Gain drift: 10-ppm/°C (maximum)
  • Choice of gains:
    • INA199x1-Q1: 50 V/V
    • INA199x2-Q1: 100 V/V
    • INA199x3-Q1: 200 V/V
  • Quiescent current: 100 µA (maximum)
  • Package: 6-pin SC70

INA199-Q1 的說明

The INA199-Q1 is a voltage-output, current-sense amplifier that can sense drops across shunts at common-mode voltages from –0.1 V to 26V, independent of the supply voltage. Three fixed gains are available: 50V/V, 100V/V, and 200V/V. The low offset of the zero-drift architecture enables current sensing with maximum drops across the shunt as low as 10-mV full-scale.

This device operates from a single 2.7-V to 26-V power supply, drawing a maximum of 100 µA of supply current. All gain options are specified from –40°C to +125°C, and are offered in a 6-pin SC70 package.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解