IWR1642BOOST 的特色
- 板載天線可實現現場測試
- XDS110 型 JTAG 和用於快閃記憶體編程的序列埠介面
- 用於控制、配置和數據視覺化的 UART 至 USB 介面
- TI LaunchPad 介面可無縫連接至 TI MCU
- CAN 連接器可直接介接汽車單元
IWR1642BOOST 的說明
IWR1642BOOST 是一款易於使用的 77GHz mmWave 感測器評估板,適用於 IWR1642 產品,且可直接連接至微控制器 (MCU) LaunchPad™ 開發套件。
BoosterPack™ 包含著手為晶片內建 C67x DSP 核心及低功耗 ARM® R4F 控制器開發軟體所需的一切,包括用於編程與偵錯的板載模擬功能,以及可快速整合簡易使用者介面的板載按鈕與 LED。
此套件受 mmWave 工具和軟體支援,包含 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和 mmWave 軟體開發套件 (MMWAVE-SDK)。
標準 20 針腳 BoosterPack 接頭讓評估電路板相容於各種 MCU LaunchPad 開發套件,並可輕鬆進行原型設計。
可使用其他電路板來啟用其他功能。例如,DCA1000EVM 可透過 LVDS 介面存取感測器的原始數據。
不包含具 2.1-mm 桶形插孔 (中心正極) 的 5-V、>2.5-A 磚型電源。TI 建議您購買符合區域安全標準的外部電源。