LAUNCHXL2-570LC43 的特色
- USB 供電和外部 5v 電源的能力
- 板載 XDS_ICDIc2 JTAG 偵錯
- IEEE 1588 精密時間乙太網路 PHY DP83630
- 板載 SCI 到 PC 序列通訊
- 使用者可編程按鈕
- 復位開關
- LED 和類比輸入
- 兩個 40 針腳 BoosterPack XL 接頭 (一個已安裝)
- 用於平行埠 (EMIF、RTP、DMM) 進一步擴充的高密度連接器
- 用於原型設計接頭 (未安裝) 的板上配置提供所有 MCU 針腳
- 透過 14 針腳 TI-JTAG 接頭 (未安裝) 進行的外部高速模擬
LAUNCHXL2-570LC43 的說明
Hercules™ TMS570LC43x LaunchPad™ 開發套件是以最高性能 Hercules MCU TMS570LC4357 – Lockstep 快取 300MHz ARM® Cortex®-R5F 架構的 TMS570 系列汽車級 MCU 為基礎的低成本評估平台,專為協助開發 ISO 26262 與 IEC 61508 功能安全應用而設計。
此 LaunchPad 具有像 IEEE 1588 精密時間乙太網路 PHY DP83630 之類的連線選項,並擁有除標準 BoosterPack 接頭之外的功能,可進一步擴充至 FPGA 或使用高密度接頭進行 MCU 平行介面的外部 SRAM - EMIF、RTP 和 DMM。
TMS570LC43x MCU 包含許多診斷功能,如 CPU 快取及其他記憶體的 ECC 保護,以及一大群的周邊設備如兩個 12 位元 ADC、可編程高階計時器、馬達控制周邊設備 (eQEP、eCAP、ePWM)、乙太網路、FlexRay、MibSPI、EMIF 和許多序列通訊介面。
該 LaunchPad 使用 Hercules 安全 MCU 示範版進行預先編程,可讓使用者輕鬆了解 Hercules MCU 平台的重要安全性、資料採集和控制功能。
如要尋找有關 LaunchPad 開發套件、支援的 BoosterPack 和可用資源的其他資訊,請造訪 ti.com/launchpad。請造訪 LAUNCHXL2-570LC43 Wiki 以取得下載軟體,其中包括使用 lwIP 的乙太網路連線和其他資源。在附帶 BoosterPack 外掛模組的 LaunchPad 開發套件上探索不同應用領域。