8-pin (PW) package image

LM2904AVQPWRQ1 現行

車規、雙路、26-V、700-kHz 運算放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Automotive
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 TSSOP (PW) | 8
作業溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送包裝 2,000 | LARGE T&R

LM2904-Q1 的特色

  • AEC Q-100 qualified for automotive applications
    • Temperature grade 1: –40°C to +125°C
    • Device HBM ESD classification 2
    • Device CDM ESD classification C5
  • Wide supply range of 3 V to 36 V (LM2904B-Q1 and LM2904BA-Q1)
  • Supply-current of 300 µA per channel (LM2904B-Q1 and LM2904BA-Q1, typical)
  • Unity-gain bandwidth of 1.2 MHz (LM2904B-Q1 and LM2904BA-Q1)
  • Common-mode input voltage range includes ground, enabling direct sensing near ground
  • Low input offset voltage of 2 mV at 25°C (LM2904BA-Q1, maximum)
  • Low input offset voltage of 3 mV at 25°C (LM2904B-Q1, maximum)
  • Internal RF and EMI filter (LM2904B-Q1 and LM2904BA-Q1)
  • Functional Safety-Capable

LM2904-Q1 的說明

The LM2904-Q1, LM2904B-Q1, and LM2904BA-Q1 are industry-standard operational amplifiers that have been qualified for automotive use in accordance to the AEC-Q100 specifications. The LM2904B-Q1 and LM2904BA-Q1 are the next-generation versions of the LM2904-Q1, which include two high-voltage (36 V) operational amplifiers (op amps). The LM2904B-Q1 and LM2904BA-Q1 provide outstanding value for cost-sensitive applications, with features including low offset (3 mV and 2 mV maximum, respectively), common-mode input range to ground, and high differential input voltage capability.

The LM2904B-Q1 and LM2904BA-Q1 simplify circuit design with enhanced features such as unity-gain stability, lower offset voltage of 0.3 mV (typical), and lower quiescent current of 300 µA (typical). High ESD (2 kV, HBM) and integrated EMI and RF filters enable the LM2904B-Q1 and LM2904BA-Q1 devices to be used in the most rugged, environmentally challenging applications for the automotive marketplace.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解