16-pin (DBQ) package image

LMH6738MQ/NOPB 現行

非常寬頻、低失真三運算放大器

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LMH6738MQX/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 SSOP (DBQ) | 16
作業溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送包裝 95 | TUBE

LMH6738 的特色

  • 750 MHz −3 dB small signal bandwidth
    (AV = +1)
  • −85 dBc 3rd harmonic distortion (20 MHz)
  • 2.3 nV/Hz input noise voltage
  • 3300 V/μs slew rate
  • 33 mA supply current (11.3 mA per op amp)
  • 90 mA linear output current
  • 0.02/0.01 Diff. Gain / Diff. Phase (RL = 150Ω)

All trademarks are the property of their respective owners.

LMH6738 的說明

The LMH6738 is a very wideband, DC coupled monolithic operational amplifier designed specifically for ultra high resolution video systems as well as wide dynamic range systems requiring exceptional signal fidelity. Benefiting from TI’s current feedback architecture, the LMH6738 offers a gain range of ±1 to ±10 while providing stable, operation without external compensation, even at unity gain. At a gain of +2 the LMH6738 supports ultra high resolution video systems with a 400 MHz 2 VPP –3 dB Bandwidth. With 12-bit distortion levels through 30 MHz (RL = 100Ω), 2.3 nV/Hz input referred noise, the LMH6738 is the ideal driver or buffer for high speed flash A/D and D/A converters. Wide dynamic range systems such as radar and communication receivers requiring a wideband amplifier offering exceptional signal purity will find the LMH6738 low input referred noise and low harmonic distortion make it an attractive solution.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LMH6738MQX/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解