SK-TDA4VM 的特色
- 性能:TDA4VM 處理器可在低功耗下啟動 8 TOPS 深度學習效能和硬體加速邊緣 AI
- 攝影機介面:兩個與 Raspberry Pi 相容的 CSI-2 連接埠,以及連接最多八個攝影機的高速 40 針 Semtec 攝影機連接器 (需要 TIDA-01413 感測器融合附加介面卡)
- 連線能力:三個 USB 3.0 Type A 埠、一個 USB 3.0 Type C 埠、一個乙太網路埠、一個 M.2 Key E 連接器和一個 M.2 Key M 連接器、四個 CAN-FD 介面、透過一個 USB 橋接器上的四個 UART 終端機
- 記憶體:DRAM、LPDDR4‐4266、4 GB 總記憶體、支援內嵌 ECC
- 顯示器:DisplayPort 支援高達 4K 解析度,支援 MST 和 1080 HDMI
SK-TDA4VM 的說明
利用 TDA4VM 處理器入門套件,實現智慧攝影機、機器人和智慧型機器。透過快速設定程序和各種基礎示範和教學,您可以在一小時內開始進行視覺應用的原型設計。此套件可啟用每秒 8 兆次操作 (TOPS) 的深度學習性能和硬體加速邊緣 AI 處理,無需任何手工具。您只能使用 Linux 和業界標準 API (TensorFlow Lite、ONNX Runtime、TVM、Gstreamer、Docker、ROS、OpenGL ES) 在嵌入式應用中推動高速 AI。