14-pin (J) package image

5962-9681701QCA 現行

具有 TTL 相容 CMOS 輸入的軍用 4 通道、2 輸入、4.5-V 至 5.5-V XOR (exclusive OR) 閘

現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Military
RoHS
REACH 受影響
引腳鍍層 / 焊球材質 SNPB
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-NC-NC-NC
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 CDIP (J) | 14
作業溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送包裝 25 | TUBE

SN54AHCT86 的特色

  • Inputs are TTL-voltage compatible
  • Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
  • On products compliant to MIL-PRF-38535, all parameters are tested unless otherwise noted. On all other products, production processing does not necessarily include testing of all parameters.
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 200-V Machine Model (A115-A)

SN54AHCT86 的說明

The SNx4AHCT86 devices are quadruple 2-input exclusive-OR gates. These devices perform the Boolean function Y = A × B or Y = AB + A B in positive logic.