14-pin (J) package image

SNJ54AS11J 現行

軍用 3 通道、3 輸入、4.5V 至 5.5V 超高速 (4 ns) 雙極 AND 閘

現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
與此相同: 5962-9756101QCA 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

5962-9756101QCA 現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
包裝數量 | 運送包裝 25 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Military
RoHS
REACH 受影響
引腳鍍層 / 焊球材質 SNPB
MSL 等級 / 迴焊峰值 N/A for Pkg Type
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 CDIP (J) | 14
作業溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送包裝 25 | TUBE

SN54AS11 的特色

  • 4.5-V to 5.5-V VCC Operation
  • Max tpd of 5.5 ns at 5 V

SN54AS11 的說明

These devices contain three independent 3-input positive-AND gates. They perform the Boolean functions Y = A • B • C or Y = (A\ + B\ + C\)\ in positive logic.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

5962-9756101QCA 現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
包裝數量 | 運送包裝 25 | TUBE