20-pin (FK) package image

5962-89510012A 現行

軍用 3 通道、3 輸入、4.5-V 至 5.5-V 雙極 NOR 閘

現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Military
RoHS
REACH 受影響
引腳鍍層 / 焊球材質 SNPB
MSL 等級 / 迴焊峰值 N/A for Pkg Type
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 LCCC (FK) | 20
操作溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送業者 55 | TUBE

SN54F27 的特色

  • Package Options Include Plastic Small-Outline Packages, Ceramic Chip Carriers, and Standard Plastic and Ceramic 300-mil DIPs

SN54F27 的說明

These devices contain three independent 3-input NOR gates. They perform the Boolean functions or in positive logic.

The SN54F27 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74F27 is characterized for operation from 0°C to 70°C.