14-pin (J) package image

SNJ54LVC00AJ 現行

軍用 4 通道、2 輸入、2-V 至 3.6-V NAND 閘

現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
與此相同: 5962-9753301QCA 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

5962-9753301QCA 現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
包裝數量 | 運送包裝 25 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Military
RoHS
REACH 受影響
引腳鍍層 / 焊球材質 SNPB
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-NC-NC-NC
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 CDIP (J) | 14
作業溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送包裝 25 | TUBE

SN54LVC00A 的特色

  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 2000V Human-Body Model
    • 1000V Charged-Device Model
  • SN74LVC00A operates from 1.65V to 3.6V
  • SN54LVC00A operates from 2V to 3.6V
  • SNx4LVC00A specified from –40°C to +85°C and –40°C to +125°C
  • SN54LVC00A specified from –55°C to +125°C
  • Inputs accept voltages to 5.5V
  • Max tpd of 4.3ns at 3.3V
  • Typical VOLP (output ground bounce) < 0.8V at VCC = 3.3V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (output VOH undershoot) > 2V at VCC = 3.3V, TA = 25°C
  • Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
  • On products compliant to MIL-PRF-38535, all parameters are tested unless otherwise noted. On all other products, production processing does not necessarily include testing of all parameters.

SN54LVC00A 的說明

The SN54LVC00A quadruple 2-input positive-NAND gate is designed for 2.7V to 3.6V VCC operation, and the SN74LVC00A quadruple 2-input positive-NAND gate is designed for 1.65V to 3.6V VCC operation.

The SNx4LVC00A devices perform the Boolean function Y = A • B or Y = A + B in positive logic.

Inputs can be driven from either 3.3V or 5V devices. This feature allows the use of these devices as translators in a mixed 3.3V/5V system environment.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

5962-9753301QCA 現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
包裝數量 | 運送包裝 25 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +