14-pin (PW) package image

SN74AHC08PWRG4 現行

4 通道、2 輸入、2V 至 5.5V 高速 (9 ns) AND 閘

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 TSSOP (PW) | 14
作業溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送包裝 2,000 | LARGE T&R

SN74AHC08 的特色

  • 2V to 5.5V operating range
  • Latch-up performance exceeds 250mA per JESD 17
  • ESD protection exceeds JESD 22

SN74AHC08 的說明

The SNx4AHC08 devices are quadruple 2-input positive-AND gates. These devices perform the Boolean function Y = A • B or Y = A + B in positive logic.