SN74HCT74PW 停產

具有清除和預設功能的二路 D 型正緣觸發正反器

open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74HCT74PWR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 TSSOP (PW) | 14
作業溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送包裝 90 | TUBE

SN74HCT74 的特色

  • Operating voltage range of 4.5 V to 5.5 V
  • Outputs can drive up to 10 LSTTL loads
  • Low power consumption, 40-µA max I CC
  • Typical t pd = 17 ns
  • ±4-mA output drive at 5 V
  • Low input current of 1 µA max
  • Inputs are TTL-voltage compatible

SN74HCT74 的說明

The ’HCT74 devices contain two independent D-type positive-edge-triggered flip-flops. A low level at the preset ( PRE) or clear ( CLR) inputs sets or resets the outputs, regardless of the levels of the other inputs. When PRE and CLR are inactive (high), data at the data (D) input meeting the setup time requirements are transferred to the outputs on the positive-going edge of the clock (CLK) pulse. Clock triggering occurs at a voltage level and is not directly related to the rise time of CLK. Following the hold-time interval, data at the D input may be changed without affecting the levels at the outputs.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74HCT74PWR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解