8-pin (DGK) package image

TLV27L2CDGKR 現行

雙路 16-V、160-kHz 運算放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TLV27L2CDGK 現行
包裝數量 | 運送包裝 80 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU | NIPDAUAG
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 VSSOP (DGK) | 8
作業溫度範圍 (°C)
包裝數量 | 運送包裝 2,500 | LARGE T&R

TLV27L2 的特色

  • BiMOS Rail-to-Rail Output
  • Input Bias Current . . . 1 pA
  • High Wide Bandwidth . . . 160 kHz
  • High Slew Rate . . . 0.1 V/µs
  • Supply Current . . . 7 µA (per channel)
  • Input Noise Voltage . . . 89 nV/√Hz
  • Supply Voltage Range . . . 2.7 V to 16 V
  • Specified Temperature Range
    • –40°C to 125°C . . . Industrial Grade
    • 0°C to 70°C . . . Commercial Grade
  • Ultra-Small Packaging
    • 5 Pin SOT-23 (TLV27L1)

TLV27L2 的說明

The TLV27Lx single supply operational amplifiers provide rail-to-rail output capability. The TLV27Lx takes the minimum operating supply voltage down to 2.7 V over the extended industrial temperature range, while adding the rail-to-rail output swing feature. The TLV27Lx also provides 160-kHz bandwidth from only 7 µA. The maximum recommended supply voltage is 16 V, which allows the devices to be operated from (±8-V supplies down to ±1.35 V) two rechargeable cells.

The rail-to-rail outputs make the TLV27Lx good upgrades for the TLC27Lx family—offering more bandwidth at a lower quiescent current. The TLV27Lx offset voltage is equal to that of the TLC27LxA variant. Their cost effectiveness makes them a good alternative to the TLC/V225x, where offset and noise are not of premium importance.

The TLV27L1/2 are available in the commercial temperature range to enable easy migration from the equivalent TLC27Lx. The TLV27L1 is not available with the power saving/performance boosting programmable pin 8.

The TLV27L1 is available in the small SOT-23 package—something the TLC27(L)1 was not—enabling performance boosting in a smaller package. The TLV27L2 is available in the 3mm × 5mm MSOP, providing PCB area savings over the 8-pin SOIC and 8-pin TSSOP.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TLV27L2CDGK 現行
包裝數量 | 運送包裝 80 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解