24-pin (PWP) package image

TPA0202PWPR 現行

具有耳機功能的 2-W、立體聲、類比輸入 AB 類音訊放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPA0202PWP 現行
包裝數量 | 運送包裝 60 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 HTSSOP (PWP) | 24
作業溫度範圍 (°C)
包裝數量 | 運送包裝 2,000 | LARGE T&R

TPA0202 的特色

  • Integrated Depop Circuitry
  • High Power with PC Power Supply
    • 2 W/Ch at 5 V into a 3- Load
    • 800 mW/Ch at 3 V
  • Fully Specified for Use With 3- Loads
  • Ultra-Low Distortion
    - 0.05% THD+N at 2 W and 3- Load
  • Bridge-Tied Load (BTL) or Single-Ended (SE) Modes
  • Stereo Input MUX
  • Surface-Mount Power Package
    24-Pin TSSOP PowerPADTM
  • Shutdown Control...IDD = 5 uA

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments Incorporated.

TPA0202 的說明

The TPA0202 is a stereo audio power amplifier in a 24-pin TSSOP thermal package capable of delivering greater than 2 W of continuous RMS power per channel into 3- loads with a 3.3-V supply voltage.

The TPA0202 has integrated depop circuitry that virtually eliminates transients that cause noise in the speakers during power up and when using the mute and shutdown modes.

Amplifier gain is externally configured by means of two resistors per input channel and does not require external compensation for settings of 2 to 20 in BTL mode (1 to 10 in SE mode). An internal input MUX allows two sets of stereo inputs to the amplifier. In notebook applications, where internal speakers are driven as BTL and the line (often headphone drive) outputs are required to be SE, the TPA0202 automatically switches into SE mode when the SE/BTL\ input is activated. Using the TPA0202 to drive line outputs up to 700 mW/channel into external 3- loads is ideal for small non-powered external speakers in portable multimedia systems. The TPA0202 also features a shutdown function for power sensitive applications, holding the supply current at 5 uA.

The PowerPAD package loads, the operating ambient temperature increases to 100°C.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPA0202PWP 現行
包裝數量 | 運送包裝 60 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解