16-pin (YZH) package image

TPA4411YZHR 現行

80-mW、立體聲、類比輸入耳機放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPA4411YZHT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SNAGCU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 DSBGA (YZH) | 16
作業溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送包裝 3,000 | LARGE T&R

TPA4411 的特色

  • Space Saving Packages
    • 20-Pin, 4 mm × 4 mm Thin QFN
      • PA4411 — Thermally Optimized PowerPAD™ Package
      • TTPA4411M — Thermally Enhanced PowerPAD™ Package
    • 16-Ball, 2.18 mm × 2.18 mm WCSP
  • Ground-Referenced Outputs Eliminate
    DC-Bias Voltages on Headphone Ground Pin
    • No Output DC-Blocking Capacitors
      • Reduced Board Area
      • Reduced Component Cost
      • Improved THD+N Performance
      • No Degradation of Low-Frequency Response Due to Output Capacitors
    • Wide Power Supply Range: 1.8 V to 4.5 V
    • 80-mW/Ch Output Power into 16- at 4.5 V
    • Independent Right and Left Channel
      Shutdown Control
    • Short-Circuit and Thermal Protection
    • Pop Reduction Circuitry
  • APPLICATIONS
    • Notebook Computers
    • CD / MP3 Players
    • Smart Phones
    • Cellular Phones
    • PDAs

TPA4411 的說明

The TPA4411 and TPA4411M are stereo headphone drivers designed to allow the removal of the output DC-blocking capacitors for reduced component count and cost. The TPA4411 and TPA4411M are ideal for small portable electronics where size and cost are critical design parameters.

The TPA4411 and TPA4411M are capable of driving 80 mW into a 16- load at 4.5 V. Both TPA4411 and TPA4411M have a fixed gain of 1.5 V/V and headphone outputs that have ±8-kV IEC ESD protection. The TPA4411 and TPA4411M have independent shutdown control for the right and left audio channels.

The TPA4411 is available in a 2.18 mm × 2.18 mm WCSP and 4 mm × 4 mm Thin QFN packages. The TPA4411M is available in a 4 mm × 4 mm Thin QFN package. The TPA4411RTJ package is a thermally optimized PowerPAD™ package allowing the maximum amount of thermal dissipation and the TPA4411MRTJ is a thermally enhanced PowerPAD package designed to match competitive package footprints.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPA4411YZHT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解