ホーム  >  品質と信頼性  >  品質、信頼性、パッケージングに関するデータのダウンロード

品質、信頼性、パッケージングに関するデータのダウンロード

AM26LS33AMJB アクティブ

このツールを使用して「検索」または「ダウンロード」を実行することにより、お客様は TI の使用条件、プライバシー・ポリシー(Cookie ポリシーを含む)、およびご注意に同意したものと見なされます。

他のパーツを検索

表示またはダウンロードするデータをタイプ別にフィルタリング

品質データは、アセンブリ拠点に応じて異なります

.xls をダウンロード PDF をダウンロード

Rating

Military
RoHS No
REACH Affected
デバイスのマーキング 5962-7802004ME, AM26LS33AMJB, A
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SnPb
MSL rating/ リフローピーク温度 Level-NC-NC-NC

MTBF/FIT の推定値

MTBF/FIT MTBF/FIT のサポート・データ
MTBF FIT 使用温度 (℃) 信頼性レベル (%) 活性化エネルギー (eV) テスト温度 (℃) テスト持続時間 (時間) 標本サイズ 故障数 追加コメント
1.6x109 0.6 55 60 0.7 125 1000 41301 1 —

原材料組成

均質原材料レベル コンポーネントレベル
コンポーネント 物質 CAS 番号 重量 (mg) パーセンテージ % ppm パーセンテージ % ppm
Base
Not Categorized
Cobalt Oxide
1308-06-1
7.8
0.300000
3000
0.161912
1619
Not Categorized
Other (Ceramic w/out Declarable Substance)
—
91
3.500000
35000
1.888972
18890
Other Inorganic Materials
Aluminum Oxide
1344-28-1
2269.8
87.300000
873000
47.116356
471164
Other Inorganic Materials
Silicon Dioxide
7631-86-9
67.6
2.600000
26000
1.403236
14032
Other Inorganic Materials
Titanium Oxide
13463-67-7
41.6
1.600000
16000
0.863530
8635
Other Nonferrous Metals and Alloys
Chromium Oxide
1308-38-9
36.4
1.400000
14000
0.755589
7556
Other Nonferrous Metals and Alloys
Manganese Dioxide
1313-13-9
85.8
3.300000
33000
1.781031
17810
Sub-total
— —
2600.0
100
1000000
53.970626
539706
Bond Wire
Aluminum and Its Alloys
Aluminum
7429-90-5
0.087178
99.130118
991301
0.001810
18
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.000001
0.001137
11
0.000000
0
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000003
0.003411
34
0.000000
0
Other Inorganic Materials
Silicon
7440-21-3
0.000758
0.861922
8619
0.000016
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Calcium
7440-70-2
0.000001
0.001137
11
0.000000
0
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000002
0.002274
23
0.000000
0
Sub-total
— —
0.087943
100
1000000
0.001826
18
Die Attach Adhesive
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead Borate Glass
65997-18-4
0.034035
14.999934
149999
0.000706
7
Other Plastics and Rubber
Other Filler
—
0.011345
4.999978
50000
0.000235
2
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.181521
80.000088
800001
0.003768
38
Sub-total
— —
0.226901
100
1000000
0.004710
47
Lead Frame
Aluminum and Its Alloys
Aluminum
7429-90-5
1.22
0.100000
1000
0.025325
253
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
700.8778
57.449000
574490
14.548774
145488
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.305
0.025000
250
0.006331
63
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
500.2
41.000000
410000
10.383118
103831
Other Inorganic Materials
Silicon
7440-21-3
3.66
0.300000
3000
0.075974
760
Other Inorganic Materials
Sulfur
7704-34-9
0.305
0.025000
250
0.006331
63
Other Nonferrous Metals and Alloys
Chromium
7440-47-3
3.05
0.250000
2500
0.063312
633
Other Nonferrous Metals and Alloys
Cobalt
7440-48-4
0.0122
0.001000
10
0.000253
3
Other Nonferrous Metals and Alloys
Manganese
7439-96-5
9.76
0.800000
8000
0.202597
2026
Other Plastics and Rubber
Carbon
7440-44-0
0.61
0.050000
500
0.012662
127
Sub-total
— —
1220.0000
100
1000000
25.324678
253247
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
4.514
37.000000
370000
0.093701
937
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
7.686
63.000000
630000
0.159545
1595
Sub-total
— —
12.200
100
1000000
0.253247
2532
Lid
Not Categorized
Cobalt Oxide
1308-06-1
1.88523
0.300000
3000
0.039133
391
Not Categorized
Other (Ceramic w/out Declarable Substance)
—
21.99435
3.500000
35000
0.456557
4566
Other Inorganic Materials
Aluminum Oxide
1344-28-1
548.60193
87.300000
873000
11.387842
113878
Other Inorganic Materials
Silicon Dioxide
7631-86-9
16.33866
2.600000
26000
0.339157
3392
Other Inorganic Materials
Titanium Oxide
13463-67-7
10.05456
1.600000
16000
0.208712
2087
Other Nonferrous Metals and Alloys
Chromium Oxide
1308-38-9
8.79774
1.400000
14000
0.182623
1826
Other Nonferrous Metals and Alloys
Manganese Dioxide
1313-13-9
20.73753
3.300000
33000
0.430468
4305
Sub-total
— —
628.41000
100
1000000
13.044493
130445
Lid - Seal
Glass Frit
Iron Cobalt Chromite Black Spinel
68186-97-0
1.77035
0.500000
5000
0.036749
367
Glass Frit
Other (Glass w/out Declarable Substance)
NA
15.93315
4.500000
45000
0.330739
3307
Glass Frit
Silicate Acid, Zinc Salt (4:3)
96906-37-5
53.1105
15.000000
150000
1.102464
11025
Glass Frit
Zinc Stannate
12036-37-2
88.5175
25.000000
250000
1.837440
18374
Other Nonferrous Metals and Alloys
Boron Oxide
1303-86-2
17.7035
5.000000
50000
0.367488
3675
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead Monoxide
1317-36-8
177.035
50.000000
500000
3.674881
36749
Sub-total
— —
354.07000
100
1000000
7.349761
73498
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
2.440491
100.000000
1000000
0.050660
507
Sub-total
— —
2.440491
100
1000000
0.050660
507
Total
— —
4817.435335
— —
100
1000000

認定試験結果

結果が見つかりませんでした

継続的な信頼性モニタ試験結果

ファブ工程信頼性データ。
ファブ・プロセス 信頼性試験 年度 (2025 年第 4 四半期~2026 年第 3 四半期) サンプル数 累積サンプル数 傾向
BIPOLAR Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 693 24846 Pass
アセンブリ・プロセスに関する信頼性データ。
パッケージ・ファミリ 信頼性試験 累積サンプル数 傾向
CDIP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 77 Pass
CDIP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 461 Pass
CDIP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 77 Pass

その他の資料

一般的な品質ガイドライン

認証

紛争鉱物に特化した開示レポート

詳細については、 TI カスタマー・サポート・センター までお問い合わせください。

閉じる

データ・タイプの定義

RoHS

TI 製品が「RoHS = Yes」 または「RoHS = Exempt」である場合、その製品は「RoHS Compliant」 (RoHS 適合) であり「Restriction of the Use of Hazardous Substances」 (「RoHS」、有害物質の制限) に関する EU 指令 2011/65/EU (2011 年 7 月 21 日に発効) および改訂版の EU 指令 2015/863 (2019 年 7 月 22 日に発効) に適合しています。

TI の知る限り、各種 TI 製品は「RoHS Compliant」 (RoHS 適合) であると宣言されています。

• RoHS の最大許容スレッショルド (しきい値) の値を上回る制限物質を含有していません

 または

• 該当する場合、 "TI RoHS Statement" (TI の RoHS に関する声明) の中で文書化されているように、鉛 (Pb) に関する RoHS Annex III (付属書 3) のいずれかの免除規定が適用されることがあります。

REACH

はい: EU (欧州連合) RoHS に完全準拠、適用除外は不要。

影響を受ける対象: REACH (化学物質の登録、評価、認可、および制限) が規定する SVHC (高懸念物質) の含有率がスレッショルドを超えている場合のみ使用します。REACH が規定する SVHC (高懸念物質) の使用は制限されませんが、スレッショルドを上回る場合は、詳細な情報を入手する必要があります。

No: EU RoHS に準拠していません.

詳細については、 「TI REACH Statement」 (TI の REACH (化学物質の登録、評価、認可および制限) に関する声明) をご覧ください。

デバイスのマーキング

パッケージ上部のマーキング。

リード端子の仕上げ / ボールの原材料

リード端子の仕上げと半田ボールの組成。

MSL rating/ リフローピーク温度

MSL (Moisture Sensitivity Level、耐湿性レベル) は、JEDEC (半導体技術協会) による業界規格の分類で、高温リフロー半田付けを行う前に、製品を周囲環境に対してさらしても安全な時間の長さを定義します。

MTBF/FIT の推定値

この認定試験の目的は、製品の寿命を判断すること、およびそのレートを導き出すのに使用した諸条件を提示することです。

原材料組成

TI が公開する原材料組成情報は、サード・パーティーのサプライヤから提供された情報を基礎としています。TI は必須情報または利用可能な情報をすべて公開するために、妥当で適切な手順を実施します。TI は、外部から受け入れた原材料や化学物質に対して破壊試験や化学分析を実施していない場合もあります。TI および TI のサプライヤは、特定の情報を機密情報として扱うことがあるため、TI は特定の情報を公開しない場合があります。原材料組成情報は、「現状情報」として公開されます。

認定試験結果

品質と信頼性は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の文化にとって不可欠です。高品質の製品をお客様にお届けするという目標を達成するために、TI は半導体技術を開発する際に、105℃ の接合部温度、10 万時間の通電で、障害発生が 50 個未満であることを最小限のゴールとして設定しています。TI は、自社の製品開発プロセスの一環として、シミュレーション、加速試験、堅牢性評価を取り入れています。製品開発プロセスを通じて、TI はシリコン・プロセスの信頼性、パッケージの信頼性、シリコンとパッケージの相互作用を注意深く評価しています。

継続的な信頼性モニタ試験結果

ORM プログラムの一環として、一連の代表的なデバイス、プロセス、パッケージに関する環境ストレスの信頼性データを収集します。ORM プログラムの結果は、このレポートで四半期ごとに更新されます。