ホーム  >  品質と信頼性  >  品質、信頼性、パッケージングに関するデータのダウンロード

品質、信頼性、パッケージングに関するデータのダウンロード

CD74ACT05E アクティブ

このツールを使用して「検索」または「ダウンロード」を実行することにより、お客様は TI の使用条件、プライバシー・ポリシー(Cookie ポリシーを含む)、およびご注意に同意したものと見なされます。

他のパーツを検索

表示またはダウンロードするデータをタイプ別にフィルタリング

品質データは、アセンブリ拠点に応じて異なります

.xls をダウンロード PDF をダウンロード

Rating

Catalog
RoHS Yes
RoHS Yes
REACH Yes
REACH Yes
デバイスのマーキング CD74ACT05E
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating/ リフローピーク温度 Level-NC-NC-NC
MSL rating/ リフローピーク温度 Level-NC-NC-NC

MTBF/FIT の推定値

MTBF/FIT MTBF/FIT のサポート・データ
MTBF FIT 使用温度 (℃) 信頼性レベル (%) 活性化エネルギー (eV) テスト温度 (℃) テスト持続時間 (時間) 標本サイズ 故障数 追加コメント
3.77x107 26.5 55 60 0.7 125 1000 440 0 —

原材料組成

均質原材料レベル コンポーネントレベル
コンポーネント 物質 CAS 番号 重量 (mg) パーセンテージ % ppm パーセンテージ % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.101871
99.998037
999980
0.006458
65
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000002
0.001963
20
0.000000
0
Sub-total
— —
0.101873
100
1000000
0.006458
65
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.362235
79.999956
800000
0.022962
230
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.090559
20.000044
200000
0.005741
57
Sub-total
— —
0.452794
100
1000000
0.028703
287
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
381.125055
97.050000
970500
24.159507
241595
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
10.21046
2.600000
26000
0.647241
6472
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.589065
0.150000
1500
0.037341
373
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.78542
0.200000
2000
0.049788
498
Sub-total
— —
392.710000
100
1000000
24.893876
248939
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
1.33168
95.120000
951200
0.084415
844
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.01092
0.780000
7800
0.000692
7
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.0574
4.100000
41000
0.003639
36
Sub-total
— —
1.40000
100
1000000
0.088746
887
Mold Compound
Not Categorized
Phenolic Resin
9003-35-4
41.348648
3.500000
35000
2.621090
26211
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
1010.088413
85.500000
855000
64.029478
640295
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
5.90695
0.500000
5000
0.374441
3744
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
124.045945
10.500000
105000
7.863269
78633
Sub-total
— —
1181.389956
100
1000000
74.888278
748883
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.481931
100.000000
1000000
0.093940
939
Sub-total
— —
1.481931
100
1000000
0.093940
939
Total
— —
1577.536554
— —
100
1000000
均質原材料レベル コンポーネントレベル
コンポーネント 物質 CAS 番号 重量 (mg) パーセンテージ % ppm パーセンテージ % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.094077
99.990434
999904
0.005964
60
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000007
0.007440
74
0.000000
0
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000002
0.002126
21
0.000000
0
Sub-total
— —
0.094086
100
1000000
0.005964
60
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.362235
79.999956
800000
0.022962
230
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.090559
20.000044
200000
0.005741
57
Sub-total
— —
0.452794
100
1000000
0.028703
287
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
381.125055
97.050000
970500
24.159626
241596
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
10.21046
2.600000
26000
0.647244
6472
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.589065
0.150000
1500
0.037341
373
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.78542
0.200000
2000
0.049788
498
Sub-total
— —
392.710000
100
1000000
24.893999
248940
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
1.33168
95.120000
951200
0.084416
844
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.01092
0.780000
7800
0.000692
7
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.0574
4.100000
41000
0.003639
36
Sub-total
— —
1.40000
100
1000000
0.088746
887
Mold Compound
Not Categorized
Phenolic Resin
9003-35-4
41.348648
3.500000
35000
2.621103
26211
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
1010.088413
85.500000
855000
64.029794
640298
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
5.90695
0.500000
5000
0.374443
3744
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
124.045945
10.500000
105000
7.863308
78633
Sub-total
— —
1181.389956
100
1000000
74.888647
748886
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.481931
100.000000
1000000
0.093940
939
Sub-total
— —
1.481931
100
1000000
0.093940
939
Total
— —
1577.528767
— —
100
1000000

認定試験結果

ストレス リファレンス 最小ロット数量 SS/ロット テスト名 / 条件 時間 結果 ノート
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

継続的な信頼性モニタ試験結果

ファブ工程信頼性データ。
ファブ・プロセス 信頼性試験 年度 (2025 年第 4 四半期~2026 年第 3 四半期) サンプル数 累積サンプル数 傾向
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
アセンブリ・プロセスに関する信頼性データ。
パッケージ・ファミリ 信頼性試験 年度 (2025 年第 4 四半期~2026 年第 3 四半期) サンプル数 累積サンプル数 傾向
PDIP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 0 6916 Pass
PDIP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 0 7567 Pass
PDIP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 462 16583 Pass
PDIP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 0 15442 Pass

その他の資料

一般的な品質ガイドライン

認証

紛争鉱物に特化した開示レポート

詳細については、 TI カスタマー・サポート・センター までお問い合わせください。

閉じる

データ・タイプの定義

RoHS

TI 製品が「RoHS = Yes」 または「RoHS = Exempt」である場合、その製品は「RoHS Compliant」 (RoHS 適合) であり「Restriction of the Use of Hazardous Substances」 (「RoHS」、有害物質の制限) に関する EU 指令 2011/65/EU (2011 年 7 月 21 日に発効) および改訂版の EU 指令 2015/863 (2019 年 7 月 22 日に発効) に適合しています。

TI の知る限り、各種 TI 製品は「RoHS Compliant」 (RoHS 適合) であると宣言されています。

• RoHS の最大許容スレッショルド (しきい値) の値を上回る制限物質を含有していません

 または

• 該当する場合、 "TI RoHS Statement" (TI の RoHS に関する声明) の中で文書化されているように、鉛 (Pb) に関する RoHS Annex III (付属書 3) のいずれかの免除規定が適用されることがあります。

REACH

はい: EU (欧州連合) RoHS に完全準拠、適用除外は不要。

影響を受ける対象: REACH (化学物質の登録、評価、認可、および制限) が規定する SVHC (高懸念物質) の含有率がスレッショルドを超えている場合のみ使用します。REACH が規定する SVHC (高懸念物質) の使用は制限されませんが、スレッショルドを上回る場合は、詳細な情報を入手する必要があります。

No: EU RoHS に準拠していません.

詳細については、 「TI REACH Statement」 (TI の REACH (化学物質の登録、評価、認可および制限) に関する声明) をご覧ください。

デバイスのマーキング

パッケージ上部のマーキング。

リード端子の仕上げ / ボールの原材料

リード端子の仕上げと半田ボールの組成。

MSL rating/ リフローピーク温度

MSL (Moisture Sensitivity Level、耐湿性レベル) は、JEDEC (半導体技術協会) による業界規格の分類で、高温リフロー半田付けを行う前に、製品を周囲環境に対してさらしても安全な時間の長さを定義します。

MTBF/FIT の推定値

この認定試験の目的は、製品の寿命を判断すること、およびそのレートを導き出すのに使用した諸条件を提示することです。

原材料組成

TI が公開する原材料組成情報は、サード・パーティーのサプライヤから提供された情報を基礎としています。TI は必須情報または利用可能な情報をすべて公開するために、妥当で適切な手順を実施します。TI は、外部から受け入れた原材料や化学物質に対して破壊試験や化学分析を実施していない場合もあります。TI および TI のサプライヤは、特定の情報を機密情報として扱うことがあるため、TI は特定の情報を公開しない場合があります。原材料組成情報は、「現状情報」として公開されます。

認定試験結果

品質と信頼性は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の文化にとって不可欠です。高品質の製品をお客様にお届けするという目標を達成するために、TI は半導体技術を開発する際に、105℃ の接合部温度、10 万時間の通電で、障害発生が 50 個未満であることを最小限のゴールとして設定しています。TI は、自社の製品開発プロセスの一環として、シミュレーション、加速試験、堅牢性評価を取り入れています。製品開発プロセスを通じて、TI はシリコン・プロセスの信頼性、パッケージの信頼性、シリコンとパッケージの相互作用を注意深く評価しています。

継続的な信頼性モニタ試験結果

ORM プログラムの一環として、一連の代表的なデバイス、プロセス、パッケージに関する環境ストレスの信頼性データを収集します。ORM プログラムの結果は、このレポートで四半期ごとに更新されます。