ホーム  >  品質と信頼性  >  品質、信頼性、パッケージングに関するデータのダウンロード

品質、信頼性、パッケージングに関するデータのダウンロード

CD74ACT05PWR アクティブ

このツールを使用して「検索」または「ダウンロード」を実行することにより、お客様は TI の使用条件、プライバシー・ポリシー(Cookie ポリシーを含む)、およびご注意に同意したものと見なされます。

他のパーツを検索

表示またはダウンロードするデータをタイプ別にフィルタリング

品質データは、アセンブリ拠点に応じて異なります

.xls をダウンロード PDF をダウンロード

Rating

Catalog
RoHS Yes
RoHS Yes
REACH Yes
REACH Yes
デバイスのマーキング AD05
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 Sn
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating/ リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
MSL rating/ リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT の推定値

MTBF/FIT MTBF/FIT のサポート・データ
MTBF FIT 使用温度 (℃) 信頼性レベル (%) 活性化エネルギー (eV) テスト温度 (℃) テスト持続時間 (時間) 標本サイズ 故障数 追加コメント
8.71x109 0.1 55 60 0.7 125 1000 101758 0 —

原材料組成

均質原材料レベル コンポーネントレベル
コンポーネント 物質 CAS 番号 重量 (mg) パーセンテージ % ppm パーセンテージ % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.029561
95.158539
951585
0.045664
457
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000231
0.743602
7436
0.000357
4
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.001273
4.097859
40979
0.001966
20
Sub-total
— —
0.031065
100
1000000
0.047988
480
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.041948
80.000000
800000
0.064799
648
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.010487
20.000000
200000
0.016200
162
Sub-total
— —
0.052435
100
1000000
0.080999
810
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
16.683485
97.427499
974275
25.771805
257718
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.402414
2.350000
23500
0.621629
6216
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.014127
0.082498
825
0.021823
218
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.002569
0.015002
150
0.003968
40
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.021405
0.125000
1250
0.033065
331
Sub-total
— —
17.124000
100
1000000
26.452290
264523
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
1.1893
100.000000
1000000
1.837171
18372
Sub-total
— —
1.1893
100
1000000
1.837171
18372
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
39.991654
86.600000
866000
61.777088
617771
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.06927
0.150001
1500
0.107005
1070
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
6.118815
13.249999
132500
9.452036
94520
Sub-total
— —
46.179739
100
1000000
71.336129
713361
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.158876
100.000000
1000000
0.245424
2454
Sub-total
— —
0.158876
100
1000000
0.245424
2454
Total
— —
64.735415
— —
100
1000000
均質原材料レベル コンポーネントレベル
コンポーネント 物質 CAS 番号 重量 (mg) パーセンテージ % ppm パーセンテージ % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.048127
97.537595
975376
0.064554
646
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000005
0.010133
101
0.000007
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000025
0.050667
507
0.000034
0
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.001184
2.399578
23996
0.001588
16
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.002027
20
0.000001
0
Sub-total
— —
0.049342
100
1000000
0.066184
662
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.038879
79.999588
799996
0.052150
521
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.00972
20.000412
200004
0.013038
130
Sub-total
— —
0.048599
100
1000000
0.065187
652
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
28.619871
97.346500
973465
38.388769
383888
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.717654
2.441000
24410
0.962613
9626
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.024255
0.082500
825
0.032534
325
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.03822
0.130000
1300
0.051266
513
Sub-total
— —
29.400000
100
1000000
39.435182
394352
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.097022
95.119608
951196
0.130139
1301
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000796
0.780392
7804
0.001068
11
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.004182
4.100000
41000
0.005609
56
Sub-total
— —
0.102000
100
1000000
0.136816
1368
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
38.113147
85.000001
850000
51.122411
511224
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.224195
0.500000
5000
0.300720
3007
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
6.501654
14.499999
145000
8.720881
87209
Sub-total
— —
44.838996
100
1000000
60.144012
601440
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.113781
100.000000
1000000
0.152618
1526
Sub-total
— —
0.113781
100
1000000
0.152618
1526
Total
— —
74.552718
— —
100
1000000

認定試験結果

ストレス リファレンス 最小ロット数量 SS/ロット テスト名 / 条件 時間 結果 ノート
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

継続的な信頼性モニタ試験結果

ファブ工程信頼性データ。
ファブ・プロセス 信頼性試験 年度 (2025 年第 4 四半期~2026 年第 3 四半期) サンプル数 累積サンプル数 傾向
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
アセンブリ・プロセスに関する信頼性データ。
パッケージ・ファミリ 信頼性試験 年度 (2025 年第 4 四半期~2026 年第 3 四半期) サンプル数 累積サンプル数 傾向
TSSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2387 48648 Pass
TSSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2187 38360 Pass
TSSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5852 105153 Pass
TSSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4389 85262 Pass

その他の資料

一般的な品質ガイドライン

認証

紛争鉱物に特化した開示レポート

詳細については、 TI カスタマー・サポート・センター までお問い合わせください。

閉じる

データ・タイプの定義

RoHS

TI 製品が「RoHS = Yes」 または「RoHS = Exempt」である場合、その製品は「RoHS Compliant」 (RoHS 適合) であり「Restriction of the Use of Hazardous Substances」 (「RoHS」、有害物質の制限) に関する EU 指令 2011/65/EU (2011 年 7 月 21 日に発効) および改訂版の EU 指令 2015/863 (2019 年 7 月 22 日に発効) に適合しています。

TI の知る限り、各種 TI 製品は「RoHS Compliant」 (RoHS 適合) であると宣言されています。

• RoHS の最大許容スレッショルド (しきい値) の値を上回る制限物質を含有していません

 または

• 該当する場合、 "TI RoHS Statement" (TI の RoHS に関する声明) の中で文書化されているように、鉛 (Pb) に関する RoHS Annex III (付属書 3) のいずれかの免除規定が適用されることがあります。

REACH

はい: EU (欧州連合) RoHS に完全準拠、適用除外は不要。

影響を受ける対象: REACH (化学物質の登録、評価、認可、および制限) が規定する SVHC (高懸念物質) の含有率がスレッショルドを超えている場合のみ使用します。REACH が規定する SVHC (高懸念物質) の使用は制限されませんが、スレッショルドを上回る場合は、詳細な情報を入手する必要があります。

No: EU RoHS に準拠していません.

詳細については、 「TI REACH Statement」 (TI の REACH (化学物質の登録、評価、認可および制限) に関する声明) をご覧ください。

デバイスのマーキング

パッケージ上部のマーキング。

リード端子の仕上げ / ボールの原材料

リード端子の仕上げと半田ボールの組成。

MSL rating/ リフローピーク温度

MSL (Moisture Sensitivity Level、耐湿性レベル) は、JEDEC (半導体技術協会) による業界規格の分類で、高温リフロー半田付けを行う前に、製品を周囲環境に対してさらしても安全な時間の長さを定義します。

MTBF/FIT の推定値

この認定試験の目的は、製品の寿命を判断すること、およびそのレートを導き出すのに使用した諸条件を提示することです。

原材料組成

TI が公開する原材料組成情報は、サード・パーティーのサプライヤから提供された情報を基礎としています。TI は必須情報または利用可能な情報をすべて公開するために、妥当で適切な手順を実施します。TI は、外部から受け入れた原材料や化学物質に対して破壊試験や化学分析を実施していない場合もあります。TI および TI のサプライヤは、特定の情報を機密情報として扱うことがあるため、TI は特定の情報を公開しない場合があります。原材料組成情報は、「現状情報」として公開されます。

認定試験結果

品質と信頼性は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の文化にとって不可欠です。高品質の製品をお客様にお届けするという目標を達成するために、TI は半導体技術を開発する際に、105℃ の接合部温度、10 万時間の通電で、障害発生が 50 個未満であることを最小限のゴールとして設定しています。TI は、自社の製品開発プロセスの一環として、シミュレーション、加速試験、堅牢性評価を取り入れています。製品開発プロセスを通じて、TI はシリコン・プロセスの信頼性、パッケージの信頼性、シリコンとパッケージの相互作用を注意深く評価しています。

継続的な信頼性モニタ試験結果

ORM プログラムの一環として、一連の代表的なデバイス、プロセス、パッケージに関する環境ストレスの信頼性データを収集します。ORM プログラムの結果は、このレポートで四半期ごとに更新されます。