ホーム  >  品質と信頼性  >  品質、信頼性、パッケージングに関するデータのダウンロード

品質、信頼性、パッケージングに関するデータのダウンロード

DS160PR412RUAR アクティブ

このツールを使用して「検索」または「ダウンロード」を実行することにより、お客様は TI の使用条件、プライバシー・ポリシー(Cookie ポリシーを含む)、およびご注意に同意したものと見なされます。

他のパーツを検索

表示またはダウンロードするデータをタイプ別にフィルタリング

品質データは、アセンブリ拠点に応じて異なります

.xls をダウンロード PDF をダウンロード

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
デバイスのマーキング PR412
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating/ リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR

MTBF/FIT の推定値

MTBF/FIT MTBF/FIT のサポート・データ
MTBF FIT 使用温度 (℃) 信頼性レベル (%) 活性化エネルギー (eV) テスト温度 (℃) テスト持続時間 (時間) 標本サイズ 故障数 追加コメント
4.545x108 2.2 55 60 0.7 125 1000 10970 0 —

原材料組成

均質原材料レベル コンポーネントレベル
コンポーネント 物質 CAS 番号 重量 (mg) パーセンテージ % ppm パーセンテージ % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.185603
97.534355
975344
0.196445
1964
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.000001
0.000525
5
0.000001
0
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000021
0.011035
110
0.000022
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000098
0.051499
515
0.000104
1
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.004566
2.399432
23994
0.004833
48
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000006
0.003153
32
0.000006
0
Sub-total
— —
0.190295
100
1000000
0.201411
2014
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.551176
80.000000
800000
0.583373
5834
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.137794
20.000000
200000
0.145843
1458
Sub-total
— —
0.688970
100
1000000
0.729216
7292
Die Attach Adhesive 2
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.551176
80.000000
800000
0.583373
5834
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.137794
20.000000
200000
0.145843
1458
Sub-total
— —
0.688970
100
1000000
0.729216
7292
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
55.5864
97.520000
975200
58.833454
588335
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
1.311
2.300000
23000
1.387581
13876
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.0171
0.030000
300
0.018099
181
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.0855
0.150000
1500
0.090494
905
Sub-total
— —
57.0000
100
1000000
60.329628
603296
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
1.626552
95.120000
951200
1.721566
17216
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.013338
0.780000
7800
0.014117
141
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.07011
4.100000
41000
0.074205
742
Sub-total
— —
1.710000
100
1000000
1.809889
18099
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
27.415469
87.999997
880000
29.016931
290169
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.093462
0.300001
3000
0.098922
989
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.000312
0.001001
10
0.000330
3
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
3.6447
11.699001
116990
3.857603
38576
Sub-total
— —
31.153943
100
1000000
32.973786
329738
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.524381
100.000000
1000000
1.613427
16134
Sub-total
— —
1.524381
100
1000000
1.613427
16134
Semiconductor Device 2
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.524381
100.000000
1000000
1.613427
16134
Sub-total
— —
1.524381
100
1000000
1.613427
16134
Total
— —
94.480940
— —
100
1000000

認定試験結果

ストレス リファレンス 最小ロット数量 SS/ロット テスト名 / 条件 時間 結果 ノート
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

継続的な信頼性モニタ試験結果

結果が見つかりませんでした

その他の資料

一般的な品質ガイドライン

認証

紛争鉱物に特化した開示レポート

詳細については、 TI カスタマー・サポート・センター までお問い合わせください。

閉じる

データ・タイプの定義

RoHS

TI 製品が「RoHS = Yes」 または「RoHS = Exempt」である場合、その製品は「RoHS Compliant」 (RoHS 適合) であり「Restriction of the Use of Hazardous Substances」 (「RoHS」、有害物質の制限) に関する EU 指令 2011/65/EU (2011 年 7 月 21 日に発効) および改訂版の EU 指令 2015/863 (2019 年 7 月 22 日に発効) に適合しています。

TI の知る限り、各種 TI 製品は「RoHS Compliant」 (RoHS 適合) であると宣言されています。

• RoHS の最大許容スレッショルド (しきい値) の値を上回る制限物質を含有していません

 または

• 該当する場合、 "TI RoHS Statement" (TI の RoHS に関する声明) の中で文書化されているように、鉛 (Pb) に関する RoHS Annex III (付属書 3) のいずれかの免除規定が適用されることがあります。

REACH

はい: EU (欧州連合) RoHS に完全準拠、適用除外は不要。

影響を受ける対象: REACH (化学物質の登録、評価、認可、および制限) が規定する SVHC (高懸念物質) の含有率がスレッショルドを超えている場合のみ使用します。REACH が規定する SVHC (高懸念物質) の使用は制限されませんが、スレッショルドを上回る場合は、詳細な情報を入手する必要があります。

No: EU RoHS に準拠していません.

詳細については、 「TI REACH Statement」 (TI の REACH (化学物質の登録、評価、認可および制限) に関する声明) をご覧ください。

デバイスのマーキング

パッケージ上部のマーキング。

リード端子の仕上げ / ボールの原材料

リード端子の仕上げと半田ボールの組成。

MSL rating/ リフローピーク温度

MSL (Moisture Sensitivity Level、耐湿性レベル) は、JEDEC (半導体技術協会) による業界規格の分類で、高温リフロー半田付けを行う前に、製品を周囲環境に対してさらしても安全な時間の長さを定義します。

MTBF/FIT の推定値

この認定試験の目的は、製品の寿命を判断すること、およびそのレートを導き出すのに使用した諸条件を提示することです。

原材料組成

TI が公開する原材料組成情報は、サード・パーティーのサプライヤから提供された情報を基礎としています。TI は必須情報または利用可能な情報をすべて公開するために、妥当で適切な手順を実施します。TI は、外部から受け入れた原材料や化学物質に対して破壊試験や化学分析を実施していない場合もあります。TI および TI のサプライヤは、特定の情報を機密情報として扱うことがあるため、TI は特定の情報を公開しない場合があります。原材料組成情報は、「現状情報」として公開されます。

認定試験結果

品質と信頼性は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の文化にとって不可欠です。高品質の製品をお客様にお届けするという目標を達成するために、TI は半導体技術を開発する際に、105℃ の接合部温度、10 万時間の通電で、障害発生が 50 個未満であることを最小限のゴールとして設定しています。TI は、自社の製品開発プロセスの一環として、シミュレーション、加速試験、堅牢性評価を取り入れています。製品開発プロセスを通じて、TI はシリコン・プロセスの信頼性、パッケージの信頼性、シリコンとパッケージの相互作用を注意深く評価しています。

継続的な信頼性モニタ試験結果

ORM プログラムの一環として、一連の代表的なデバイス、プロセス、パッケージに関する環境ストレスの信頼性データを収集します。ORM プログラムの結果は、このレポートで四半期ごとに更新されます。