ホーム  >  品質と信頼性  >  品質、信頼性、パッケージングに関するデータのダウンロード

品質、信頼性、パッケージングに関するデータのダウンロード

LM393DGKR アクティブ

このツールを使用して「検索」または「ダウンロード」を実行することにより、お客様は TI の使用条件、プライバシー・ポリシー(Cookie ポリシーを含む)、およびご注意に同意したものと見なされます。

他のパーツを検索

表示またはダウンロードするデータをタイプ別にフィルタリング

品質データは、アセンブリ拠点に応じて異なります

.xls をダウンロード PDF をダウンロード

Rating

Catalog
RoHS Yes
RoHS Yes
REACH Yes
REACH Yes
デバイスのマーキング M9P, M9U, M9S
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 Sn
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating/ リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
MSL rating/ リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT の推定値

MTBF/FIT MTBF/FIT のサポート・データ
MTBF FIT 使用温度 (℃) 信頼性レベル (%) 活性化エネルギー (eV) テスト温度 (℃) テスト持続時間 (時間) 標本サイズ 故障数 追加コメント
1.25x108 8.0 55 60 0.7 125 1000 1463 0 —

原材料組成

均質原材料レベル コンポーネントレベル
コンポーネント 物質 CAS 番号 重量 (mg) パーセンテージ % ppm パーセンテージ % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.04069
97.388765
973888
0.141273
1413
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000089
0.213015
2130
0.000309
3
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.001002
2.398219
23982
0.003479
35
Sub-total
— —
0.041781
100
1000000
0.145061
1451
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.091133
80.000176
800002
0.316408
3164
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.022783
19.999824
199998
0.079101
791
Sub-total
— —
0.113916
100
1000000
0.395509
3955
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
11.158343
96.784995
967850
38.741092
387411
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.270932
2.350004
23500
0.940660
9407
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.009223
0.079998
800
0.032022
320
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.000576
0.004996
50
0.002000
20
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.074939
0.650004
6500
0.260184
2602
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.014988
0.130003
1300
0.052037
520
Sub-total
— —
11.529001
100
1000000
40.027994
400280
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.075
100.000000
1000000
0.260395
2604
Sub-total
— —
0.075
100
1000000
0.260395
2604
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
14.27201
85.000000
850000
49.551556
495516
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.092348
0.549998
5500
0.320627
3206
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
2.426242
14.450002
144500
8.423765
84238
Sub-total
— —
16.790600
100
1000000
58.295948
582959
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.252047
100.000000
1000000
0.875092
8751
Sub-total
— —
0.252047
100
1000000
0.875092
8751
Total
— —
28.802345
— —
100
1000000
均質原材料レベル コンポーネントレベル
コンポーネント 物質 CAS 番号 重量 (mg) パーセンテージ % ppm パーセンテージ % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.042016
97.586808
975868
0.091279
913
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000005
0.011613
116
0.000011
0
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.001033
2.399257
23993
0.002244
22
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.002323
23
0.000002
0
Sub-total
— —
0.043055
100
1000000
0.093536
935
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.086577
80.000185
800002
0.188087
1881
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.021644
19.999815
199998
0.047021
470
Sub-total
— —
0.108221
100
1000000
0.235109
2351
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
27.923323
97.050000
970500
60.663038
606630
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.748075
2.600001
26000
1.625183
16252
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.043158
0.149999
1500
0.093760
938
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.057544
0.199999
2000
0.125014
1250
Sub-total
— —
28.772100
100
1000000
62.506994
625070
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.026634
95.121429
951214
0.057862
579
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000218
0.778571
7786
0.000474
5
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.001148
4.100000
41000
0.002494
25
Sub-total
— —
0.028000
100
1000000
0.060830
608
Mold Compound
Not Categorized
Phenolic Resin
9003-35-4
0.588891
3.499999
35000
1.279358
12794
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
14.385769
85.500004
855000
31.252887
312529
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.084127
0.499998
5000
0.182765
1828
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.766673
10.499998
105000
3.838073
38381
Sub-total
— —
16.825460
100
1000000
36.553082
365531
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.253373
100.000000
1000000
0.550449
5504
Sub-total
— —
0.253373
100
1000000
0.550449
5504
Total
— —
46.030209
— —
100
1000000

認定試験結果

ストレス リファレンス 最小ロット数量 SS/ロット テスト名 / 条件 時間 結果 ノート
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

継続的な信頼性モニタ試験結果

ファブ工程信頼性データ。
ファブ・プロセス 信頼性試験 年度 (2025 年第 4 四半期~2026 年第 3 四半期) サンプル数 累積サンプル数 傾向
BIPOLAR Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 693 24846 Pass
アセンブリ・プロセスに関する信頼性データ。
パッケージ・ファミリ 信頼性試験 年度 (2025 年第 4 四半期~2026 年第 3 四半期) サンプル数 累積サンプル数 傾向
VSSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2182 34724 Pass
VSSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2222 22495 Pass
VSSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 3465 60935 Pass
VSSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2449 48204 Pass

その他の資料

一般的な品質ガイドライン

認証

紛争鉱物に特化した開示レポート

詳細については、 TI カスタマー・サポート・センター までお問い合わせください。

閉じる

データ・タイプの定義

RoHS

TI 製品が「RoHS = Yes」 または「RoHS = Exempt」である場合、その製品は「RoHS Compliant」 (RoHS 適合) であり「Restriction of the Use of Hazardous Substances」 (「RoHS」、有害物質の制限) に関する EU 指令 2011/65/EU (2011 年 7 月 21 日に発効) および改訂版の EU 指令 2015/863 (2019 年 7 月 22 日に発効) に適合しています。

TI の知る限り、各種 TI 製品は「RoHS Compliant」 (RoHS 適合) であると宣言されています。

• RoHS の最大許容スレッショルド (しきい値) の値を上回る制限物質を含有していません

 または

• 該当する場合、 "TI RoHS Statement" (TI の RoHS に関する声明) の中で文書化されているように、鉛 (Pb) に関する RoHS Annex III (付属書 3) のいずれかの免除規定が適用されることがあります。

REACH

はい: EU (欧州連合) RoHS に完全準拠、適用除外は不要。

影響を受ける対象: REACH (化学物質の登録、評価、認可、および制限) が規定する SVHC (高懸念物質) の含有率がスレッショルドを超えている場合のみ使用します。REACH が規定する SVHC (高懸念物質) の使用は制限されませんが、スレッショルドを上回る場合は、詳細な情報を入手する必要があります。

No: EU RoHS に準拠していません.

詳細については、 「TI REACH Statement」 (TI の REACH (化学物質の登録、評価、認可および制限) に関する声明) をご覧ください。

デバイスのマーキング

パッケージ上部のマーキング。

リード端子の仕上げ / ボールの原材料

リード端子の仕上げと半田ボールの組成。

MSL rating/ リフローピーク温度

MSL (Moisture Sensitivity Level、耐湿性レベル) は、JEDEC (半導体技術協会) による業界規格の分類で、高温リフロー半田付けを行う前に、製品を周囲環境に対してさらしても安全な時間の長さを定義します。

MTBF/FIT の推定値

この認定試験の目的は、製品の寿命を判断すること、およびそのレートを導き出すのに使用した諸条件を提示することです。

原材料組成

TI が公開する原材料組成情報は、サード・パーティーのサプライヤから提供された情報を基礎としています。TI は必須情報または利用可能な情報をすべて公開するために、妥当で適切な手順を実施します。TI は、外部から受け入れた原材料や化学物質に対して破壊試験や化学分析を実施していない場合もあります。TI および TI のサプライヤは、特定の情報を機密情報として扱うことがあるため、TI は特定の情報を公開しない場合があります。原材料組成情報は、「現状情報」として公開されます。

認定試験結果

品質と信頼性は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の文化にとって不可欠です。高品質の製品をお客様にお届けするという目標を達成するために、TI は半導体技術を開発する際に、105℃ の接合部温度、10 万時間の通電で、障害発生が 50 個未満であることを最小限のゴールとして設定しています。TI は、自社の製品開発プロセスの一環として、シミュレーション、加速試験、堅牢性評価を取り入れています。製品開発プロセスを通じて、TI はシリコン・プロセスの信頼性、パッケージの信頼性、シリコンとパッケージの相互作用を注意深く評価しています。

継続的な信頼性モニタ試験結果

ORM プログラムの一環として、一連の代表的なデバイス、プロセス、パッケージに関する環境ストレスの信頼性データを収集します。ORM プログラムの結果は、このレポートで四半期ごとに更新されます。