ホーム  >  品質と信頼性  >  品質、信頼性、パッケージングに関するデータのダウンロード

品質、信頼性、パッケージングに関するデータのダウンロード

TLV6001UIDBVR アクティブ

このツールを使用して「検索」または「ダウンロード」を実行することにより、お客様は TI の使用条件、プライバシー・ポリシー(Cookie ポリシーを含む)、およびご注意に同意したものと見なされます。

他のパーツを検索

表示またはダウンロードするデータをタイプ別にフィルタリング

品質データは、アセンブリ拠点に応じて異なります

.xls をダウンロード PDF をダウンロード

Rating

Catalog
RoHS Yes
RoHS Yes
RoHS Yes
REACH Yes
REACH Yes
REACH Yes
デバイスのマーキング 16P2
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 Sn
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 Sn
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 Sn
MSL rating/ リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
MSL rating/ リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
MSL rating/ リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT の推定値

MTBF/FIT MTBF/FIT のサポート・データ
MTBF FIT 使用温度 (℃) 信頼性レベル (%) 活性化エネルギー (eV) テスト温度 (℃) テスト持続時間 (時間) 標本サイズ 故障数 追加コメント
8.71x109 0.1 55 60 0.7 125 1000 101758 0 —

原材料組成

均質原材料レベル コンポーネントレベル
コンポーネント 物質 CAS 番号 重量 (mg) パーセンテージ % ppm パーセンテージ % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.013154
96.543119
965431
0.073725
737
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000002
0.014679
147
0.000011
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.00008
0.587156
5872
0.000448
4
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.000389
2.855046
28550
0.002180
22
Sub-total
— —
0.013625
100
1000000
0.076365
764
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.027735
75.000000
750000
0.155449
1554
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.009245
25.000000
250000
0.051816
518
Sub-total
— —
0.036980
100
1000000
0.207265
2073
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
5.31834
97.050000
970500
29.808142
298081
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.14248
2.600000
26000
0.798569
7986
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.00822
0.150000
1500
0.046071
461
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.01096
0.200000
2000
0.061428
614
Sub-total
— —
5.48000
100
1000000
30.714211
307142
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.038048
95.120000
951200
0.213251
2133
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000312
0.780000
7800
0.001749
17
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.00164
4.100000
41000
0.009192
92
Sub-total
— —
0.040000
100
1000000
0.224191
2242
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
10.721815
87.999998
880000
60.093446
600934
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.036552
0.300003
3000
0.204866
2049
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.000122
0.001001
10
0.000684
7
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.425392
11.698998
116990
7.989013
79890
Sub-total
— —
12.183881
100
1000000
68.288009
682880
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.087418
100.000000
1000000
0.489959
4900
Sub-total
— —
0.087418
100
1000000
0.489959
4900
Total
— —
17.841904
— —
100
1000000
均質原材料レベル コンポーネントレベル
コンポーネント 物質 CAS 番号 重量 (mg) パーセンテージ % ppm パーセンテージ % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.013998
97.540241
975402
0.078422
784
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000002
0.013936
139
0.000011
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000007
0.048777
488
0.000039
0
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.000344
2.397046
23970
0.001927
19
Sub-total
— —
0.014351
100
1000000
0.080400
804
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.029584
80.000000
800000
0.165741
1657
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.007396
20.000000
200000
0.041435
414
Sub-total
— —
0.036980
100
1000000
0.207176
2072
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
5.31834
97.050000
970500
29.795410
297954
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.14248
2.600000
26000
0.798228
7982
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.00822
0.150000
1500
0.046052
461
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.01096
0.200000
2000
0.061402
614
Sub-total
— —
5.48000
100
1000000
30.701092
307011
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.05
100.000000
1000000
0.280119
2801
Sub-total
— —
0.05
100
1000000
0.280119
2801
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
10.738412
87.999999
880000
60.160762
601608
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.036608
0.299998
3000
0.205092
2051
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.000122
0.001000
10
0.000683
7
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.427599
11.699003
116990
7.997965
79980
Sub-total
— —
12.202741
100
1000000
68.364502
683645
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.065456
100.000000
1000000
0.366710
3667
Sub-total
— —
0.065456
100
1000000
0.366710
3667
Total
— —
17.849528
— —
100
1000000
均質原材料レベル コンポーネントレベル
コンポーネント 物質 CAS 番号 重量 (mg) パーセンテージ % ppm パーセンテージ % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.012556
94.970123
949701
0.070348
703
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000001
0.007564
76
0.000006
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.00014
1.058921
10589
0.000784
8
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.000524
3.963392
39634
0.002936
29
Sub-total
— —
0.013221
100
1000000
0.074074
741
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.027735
75.000000
750000
0.155392
1554
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.009245
25.000000
250000
0.051797
518
Sub-total
— —
0.036980
100
1000000
0.207189
2072
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
5.31834
97.050000
970500
29.797296
297973
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.14248
2.600000
26000
0.798279
7983
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.00822
0.150000
1500
0.046055
461
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.01096
0.200000
2000
0.061406
614
Sub-total
— —
5.48000
100
1000000
30.703036
307030
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.05
100.000000
1000000
0.280137
2801
Sub-total
— —
0.05
100
1000000
0.280137
2801
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
10.738412
87.999999
880000
60.164571
601646
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.036608
0.299998
3000
0.205105
2051
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.000122
0.001000
10
0.000684
7
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.427599
11.699003
116990
7.998471
79985
Sub-total
— —
12.202741
100
1000000
68.368831
683688
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.065456
100.000000
1000000
0.366733
3667
Sub-total
— —
0.065456
100
1000000
0.366733
3667
Total
— —
17.848398
— —
100
1000000

認定試験結果

ストレス リファレンス 最小ロット数量 SS/ロット テスト名 / 条件 時間 結果 ノート
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

継続的な信頼性モニタ試験結果

ファブ工程信頼性データ。
ファブ・プロセス 信頼性試験 年度 (2025 年第 4 四半期~2026 年第 3 四半期) サンプル数 累積サンプル数 傾向
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 456997 Pass
アセンブリ・プロセスに関する信頼性データ。
パッケージ・ファミリ 信頼性試験 年度 (2025 年第 4 四半期~2026 年第 3 四半期) サンプル数 累積サンプル数 傾向
SOP/SOT Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6691 118128 Pass
SOP/SOT High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4501 91891 Pass
SOP/SOT Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 11931 221138 Pass
SOP/SOT Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 8091 177164 Pass

その他の資料

一般的な品質ガイドライン

認証

紛争鉱物に特化した開示レポート

詳細については、 TI カスタマー・サポート・センター までお問い合わせください。

閉じる

データ・タイプの定義

RoHS

TI 製品が「RoHS = Yes」 または「RoHS = Exempt」である場合、その製品は「RoHS Compliant」 (RoHS 適合) であり「Restriction of the Use of Hazardous Substances」 (「RoHS」、有害物質の制限) に関する EU 指令 2011/65/EU (2011 年 7 月 21 日に発効) および改訂版の EU 指令 2015/863 (2019 年 7 月 22 日に発効) に適合しています。

TI の知る限り、各種 TI 製品は「RoHS Compliant」 (RoHS 適合) であると宣言されています。

• RoHS の最大許容スレッショルド (しきい値) の値を上回る制限物質を含有していません

 または

• 該当する場合、 "TI RoHS Statement" (TI の RoHS に関する声明) の中で文書化されているように、鉛 (Pb) に関する RoHS Annex III (付属書 3) のいずれかの免除規定が適用されることがあります。

REACH

はい: EU (欧州連合) RoHS に完全準拠、適用除外は不要。

影響を受ける対象: REACH (化学物質の登録、評価、認可、および制限) が規定する SVHC (高懸念物質) の含有率がスレッショルドを超えている場合のみ使用します。REACH が規定する SVHC (高懸念物質) の使用は制限されませんが、スレッショルドを上回る場合は、詳細な情報を入手する必要があります。

No: EU RoHS に準拠していません.

詳細については、 「TI REACH Statement」 (TI の REACH (化学物質の登録、評価、認可および制限) に関する声明) をご覧ください。

デバイスのマーキング

パッケージ上部のマーキング。

リード端子の仕上げ / ボールの原材料

リード端子の仕上げと半田ボールの組成。

MSL rating/ リフローピーク温度

MSL (Moisture Sensitivity Level、耐湿性レベル) は、JEDEC (半導体技術協会) による業界規格の分類で、高温リフロー半田付けを行う前に、製品を周囲環境に対してさらしても安全な時間の長さを定義します。

MTBF/FIT の推定値

この認定試験の目的は、製品の寿命を判断すること、およびそのレートを導き出すのに使用した諸条件を提示することです。

原材料組成

TI が公開する原材料組成情報は、サード・パーティーのサプライヤから提供された情報を基礎としています。TI は必須情報または利用可能な情報をすべて公開するために、妥当で適切な手順を実施します。TI は、外部から受け入れた原材料や化学物質に対して破壊試験や化学分析を実施していない場合もあります。TI および TI のサプライヤは、特定の情報を機密情報として扱うことがあるため、TI は特定の情報を公開しない場合があります。原材料組成情報は、「現状情報」として公開されます。

認定試験結果

品質と信頼性は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の文化にとって不可欠です。高品質の製品をお客様にお届けするという目標を達成するために、TI は半導体技術を開発する際に、105℃ の接合部温度、10 万時間の通電で、障害発生が 50 個未満であることを最小限のゴールとして設定しています。TI は、自社の製品開発プロセスの一環として、シミュレーション、加速試験、堅牢性評価を取り入れています。製品開発プロセスを通じて、TI はシリコン・プロセスの信頼性、パッケージの信頼性、シリコンとパッケージの相互作用を注意深く評価しています。

継続的な信頼性モニタ試験結果

ORM プログラムの一環として、一連の代表的なデバイス、プロセス、パッケージに関する環境ストレスの信頼性データを収集します。ORM プログラムの結果は、このレポートで四半期ごとに更新されます。