Datenkonzentratoren

Blockschaltbild

Überblick

Fortschrittliche Messinfrastruktur (Advanced Metering Infrastructure, AMI)-Netzwerke sind die Grundlage für intelligente Stromnetz-Implementierungen auf der ganzen Welt. Datenkonzentratoren spielen in AMI-Netzwerken eine wichtige Rolle, da sie der Interaktionspunkt zwischen dem zentralen Betriebsnetzwerk des Energieversorgers und den einzelnen Endpunkten sind.

Designanforderungen

  • Moderne Datenkonzentratordesigns erfordern:

  • Eine sichere, hochleistungsfähige Referenz, welche die Anzahl der gewarteten Endpunkte maximiert und die Gesamtkosten der Bereitstellung der Versorgung reduziert.
  • Unterstützung sowohl für kabelgebundene AMI-Netzwerke, wie zum Beispiel PLC, als auch drahtlose AMI-Netzwerke mit energieeffizienten HF-Netz- oder Stern-Topologien.

Erweitern Sie die Möglichkeiten dieser Anwendung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Blockschaltbild

Finden Sie Produkte und Referenzdesigns für Ihr System.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 11
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
Technischer Artikel Benefits of using Sub-1 GHz connectivity for grid asset monitoring, protection and PDF | HTML 28.05.2020
Anwendungshinweis Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 28.06.2019
Anwendungshinweis Implementing a Pairwise Key Mechanism for the 6LoWPAN Mesh TI Designs 25.09.2018
Anwendungshinweis Integrating the 6LoWPAN Mesh Designs into a New TI-15.4 Stack Example 25.09.2018
Anwendungshinweis How to Configure Different Frequency Bands for the 6LoWPAN Mesh TI Designs 25.09.2018
Anwendungshinweis Power Supply Design for NXP i.MX 6 Using the TPS65023 22.02.2018
Whitepaper Data concentrators: The core of energy and data management (Rev. A) 21.02.2018
Anwendungshinweis Design for State Grid Corporation of China RS-485 Standard – THVD1500 16.10.2017
Whitepaper Smart power opens door to more efficient electrical use 21.03.2016
Whitepaper Long-Range RF Communication: Why Narrowband is the de Facto Standard 08.03.2014
Whitepaper A Smarter Grid With The Internet of Things 21.10.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos