Relais mit Einzelfunktion

Produkte und Referenzdesigns

Relais mit Einzelfunktion

Blockschaltbild

Überblick

Schutzrelais mit einer Funktion (SFPRs) werden für Anwendungen mit zeitlich abgestufter Stromstärke (Überstrom oder Kurzschluss), Spannung (Überspannung, Unterspannung, Spannungsunsymmetrie) und Frequenzschutz verwendet. Relais mit Einzelfunktion oder Kompaktrelais werden in Niederspannungsanwendungen verwendet. Diese sind auf DIN-Schienen montierbar und einfach zu installieren, zu betreiben und in Betrieb zu nehmen. Dank der Stromversorgung mit großem Spannungsbereich für Wechselstrom und Gleichstrom sind diese Relais universell einsetzbar. Kompaktrelais können ein- oder dreiphasige Relais sein.

Schutzrelais mit Einzelfunktion verwenden eine MCU mit einem internen ADC zum Messen der elektrischen Parameter. Zur Anzeige der gemessenen Parameter wird eine LED mit sieben Segmenten oder eine Zeichen-LCD bereitgestellt. LEDs werden zur schnellen Anzeige des Belastungsstatus und anderer Systemfunktionen bereitgestellt. Ein oder zwei Relaisausgänge sind für die Lasttrennung bei Fehlerzuständen vorgesehen. Die Parametereinstellungen werden unter Verwendung von Tasten, Drehschaltern oder Potenziometern auf der Frontblende konfiguriert. Eine RS-485-Schnittstelle mit MODBUS-Protokoll ist für die Vernetzung vorgesehen.

Designanforderungen

    Moderne kompakte Relaisdesigns können dabei helfen:

  • Kosten, Größe und Leistung der MCU mit integriertem AFE und LED-Treiber zur Erfassung und Verarbeitung von analogen Eingangssignalen und Implementierung von Schutzalgorithmen zu optimieren.
  • Stromversorgungsdesigns können zur Verbesserung der Effizienz über einen breiten Bereich von Gleichstrom- und Wechselstrom-Spannungen beitragen.
  • Je nach Antriebsanforderungen können Relaistreiber und LED-Treiber mit sieben Segmenten verwendet werden.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Blockschaltbild

Finden Sie Produkte und Referenzdesigns für Ihr System.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis HSR/PRP Solutions on Sitara Processors for Grid Substation Communication (Rev. A) PDF | HTML 30.01.2026
Anwendungshinweis Introduction to HVDC Architecture and Solutions for Control and Protection (Rev. B) PDF | HTML 07.09.2021
Anwendungshinweis Expanding Analog Input Channels in Grid Applications (Using 16-Channel, 16-Bit, (Rev. A) 26.02.2021
Whitepaper Enabling and integrating wired & wireless technologies for grid interoperability 25.03.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos