RF 스마트 리모컨
제품 및 레퍼런스 설계
RF 스마트 리모컨
개요
집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 음성 명령 등 양방향 RF(무선 주파수) 통신을 이용한 NLOS(비가시선) 오퍼레이션 및 고급 기능을 지원하는 RF 스마트 원격 제어 장치를 설계할 수 있습니다.
설계 요구 사항
최신 RF 스마트 리모컨 설계에는 일반적으로 다음이 필요합니다.
- 더 긴 배터리 수명을 위한 매우 낮은 대기 시간을 지원하는 매우 작은 전력 및 배터리 관리.
- 2.4GHz 및 5GHz Bluetooth®, RF4CE 및 WiFi®(고급 원격의 경우), ZigBee 또는 Thread 무선 인터페이스용 초저전력 고집적 다중 프로토콜 연결 MCU+ RF 솔루션.
- 정전식 터치 및 생생한 LED 디스플레이를 갖춘 사용이 편리한 대화형 HMI.
- 더 간편한 원격 시스템 음성 제어를 위한 정확한 근거리 음성 인식.
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
6개 모두 보기
| 유형 | 직함 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 백서 | Thread and Zigbee for home and building automation | 2018. 3. 1 | |||
| 애플리케이션 노트 | Use of Low-power Zigbee® and Thread With the SimpleLink™ Wireless MCU Family | 2018. 2. 27 | |||
| 백서 | Simplify smart speaker human machine interface with capacitive-touch technology | 2018. 2. 15 | |||
| 애플리케이션 노트 | Space Optimized, “Clam Shell” Layout for Step-Down DC/DC Converters | 2016. 10. 31 | |||
| 애플리케이션 노트 | Voice Over Remote Control | 2016. 5. 19 | |||
| 애플리케이션 노트 | RemoTI™ Capacitive Touch Sensing (Rev. B) | 2014. 12. 16 |