가상 현실 헤드셋
제품 및 레퍼런스 설계
가상 현실 헤드셋
개요
TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 메인 재생 제어 장치로부터 높은 품질의 오디오와 비디오 데이터를 받아 헤드폰과 높은 해상도와 재생률 디스플레이로 전송해 몰입적인 사용자 경험을 만드는 가볍고 안정적인 가상 현실 헤드셋을 설계할 수 있습니다.
설계 요구 사항
최신 가상 현실 헤드셋 설계에는 일반적으로 다음이 필요합니다.
- 더 긴 배터리 작동 시간을 위한 초저 대기를 통한 초소형 배터리 관리.
- 선명한 고음질 사운드를 지원하는 선명한 고대비, 높은 재생률 디스플레이.
- 사용자 환경을 향상시키는 주변광 센서, 햅틱 및 LED 드라이버.
기능 및 설계가 유사한 애플리케이션 찾아보기
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 애플리케이션 노트 | Extracting Maximum Power from an Adapter with Input Current Optimization Feature (Rev. C) | 2019. 8. 2 | |||
| 애플리케이션 노트 | Space Optimized, “Clam Shell” Layout for Step-Down DC/DC Converters | 2016. 10. 31 | |||
| 아날로그 디자인 학술지 | Battery-charging considerations for low-power applications | 2016. 4. 26 |