14-24-LOGIC-EVM の特徴
- このボードは、多様な評価に対応する設計を採用しています。
- 多様なロジック デバイスをサポート
14-24-LOGIC-EVM に関する概要
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
数量 | 価格 |
---|---|
+ |
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。