14-24-NL-LOGIC-EVM の特徴
- このボードは、多様な評価に対応する設計を採用しています。
- デュアル電源サポートを含め、多様なロジック デバイスと変換デバイスをサポート
- 基板には 9 つのセクションがあり、切り離し可能のため、フォーム ファクタの小型化に対応
14-24-NL-LOGIC-EVM に関する概要
14-24-NL-LOGIC-EVM は、14 ピンから24 ピンの BQA、BQB、RGY、RSV、RJW、RHL の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスや変換デバイスをサポートする設計を採用したフレキシブルな評価基板 (EVM) です。