ADC08DJ5200RFEVM の特徴
- フレキシビリティの高いトランス結合型のアナログ入力により、多様な信号源と広い周波数範囲に対応可能
- 使いやすいソフトウェア GUI から USB インターフェイスを経由して、多様な構成の ADC08DJ5200RF と LMX2594 と LMK04828 を制御することが可能
- 高速データ・コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) を使用すると、ADC の性能を迅速に評価可能
- TSW14J57EVM データ・キャプチャ・カード (別売り) との接続が容易
ADC08DJ5200RFEVM に関する概要
ADC08DJ5200RF 評価基板 (EVM) は、ADC08DJ5200RF を評価するためのプラットフォームです。ADC08DJ5200RF は、低消費電力、8 ビット、デュアルチャネル 5.2GSPS またはシングルチャネル 10.4GSPS の RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) であり、バッファ付きアナログ入力と統合型デジタル・ダウン・コンバータに加えて、JESD204B/C インターフェイスも搭載しています。この EVM は、トランス結合型のアナログ入力を複数採用しており、多様な信号源と広い周波数範囲に対応できます。
クロック・シンセサイザである LMX2594 と JESD204B/C クロック・ジェネレータである LMK04828 は ADC08DJ5200RFEVM に搭載済みであり、包括的な JESD204B/C subclass 1 のクロック供給ソリューションに対応する超低ジッタの ADC デバイス・クロックと SYSREF を供給するように構成することができます。
ADC08DJ5200RF、LMX2594、LMK04828 は、使いやすいソフトウェア GUI を使用して制御することができ、多様な用途に合わせた迅速な構成が可能です。
ADC08DJ5200RFEVM は、高速 FPGA メザニン・カード (FMC+) コネクタ経由で、TSW14J57EVM データ・キャプチャ・ハードウェアに直接接続できます。TSW14J57EVM を使用する場合、データのキャプチャと分析のサポートを目的として、高速データ・コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) を使用することもできます。